Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Mikrosvornice a miniaturní svornice
Mini svornice a mikro svornice odpovídají rostoucímu trendu miniaturizace v oblasti strojírenství, konstrukce rozvodných zařízení a výroby rozvaděčů. I přes svůj malý rozměr využívají řadové svornice standardizované propojování a označovací a zkoušecí příslušenství systému CLIPLINE complete.
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Mikrosvorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Mini svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: zeleno-žlutá
Micro průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů
Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.
Vaše výhody
- Prostorově úsporné díky miniaturnímu provedení s flexibilními možnostmi montáže
- Přehledné díky popisu všech bodů připojení
- Jednoduché rozvádění napětí prostřednictvím standardizovaných zástrčných můstků
- Prostorově úsporné rozvádění napětí díky kompaktnímu mikrorozvaděči napětí
- Možnosti zkoušení za použití všech běžných zkušebních hrotů
- Časově úsporná modulární konstrukce díky výměnným řešením
Nové produkty
Dvojité miniaturní svorkovnice
Rychlá montáž ve stísněných prostorových podmínkách
Dvojité miniaturní svorkovnice MPTD umožňují obzvláště úsporné propojení. Díky prostoru pro funkční prvek lze svorky i přes jejich kompaktní provedení používat velmi různorodě.
Hlavní vlastnosti
- Technologie push-in
- Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
- Průřez: 0,14 mm² až 4,0 mm²
- Jmenovitý proud: 24 A
- Jmenovité napětí: 800 V
- Způsob montáže: NS 15, NS 35, kolík západky, příruba
- Kompatibilní se systémem řadových svornic CLIPLINE complete
Vaše výhody
- Vysoká úspora místa díky kompaktnímu provedení
- Větší flexibilita díky jednoduchým prostorům pro funkční prvek
- Přehledné uspořádání díky drážkám pro značení v každém jednotlivém bodu připojení
- Časově nenáročné připojení vodiče bezúdržbovou technikou připojení push-in bez použití nářadí
- Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty
Minisvornice s připojením push-in a se šroubovým připojením
Minisvornice s technologií připojení push-in
Minisvornice
Minisvornice jsou ideální pro montáž do malých rozvaděčů, ovládacích panelů, připojovacích skříní atd. Navzdory miniaturizaci se tyto svornice nemusí obejít bez prostoru pro funkční prvek. Na rozdíl od ostatních svornic nemají minisvornice dvojitý prostor pro funkční prvek k rozvádění napětí, nýbrž pouze jednoduchý. Prostor pro funkční prvek je možné osadit standardizovanými propojkami a zkušebními zástrčkami systému řadových svornic CLIPLINE complete. U variant push-in překrývá standardizovaný popis prostor pro funkční prvek malých řadových svornic, aby bylo možné i u takto kompaktního zařízení zaručit přehledné propojení. Tím se provedení zmenší o několik milimetrů. Šroubové svornice konstrukční řady MUT mají naproti tomu dvě vysoké vnější popisovací drážky pro vložení popisovacího materiálu. Díky šikmému uspořádání popisů, které využívají i řadové svornice UT, se také zde jedná o kompaktní svornice.
Dvojité kruhové minisvornice
Dvojité kruhové minisvornice
Dvojité kruhové minisvornice MPTD 2,5 umožňují obzvláště prostorově úsporné propojení. Dvojité kruhové svornice jsou navzájem pevně spojené a mají společný potenciál prostřednictvím čtyř přípojných míst. Díky integrovanému prostoru pro funkční prvek lze svornice i přes jejich kompaktní provedení používat velmi flexibilně. Dvojité kruhové minisvornice se dodávají jako produkty připravené k použití i jako modulární varianty. Modulární varianty lze vzájemně spojovat zasouváním bez použití nářadí. Více souvisejících informací naleznete níže na stránce.
Modulární minisvornice
Modulární minisvornice
Minisvornice MPT(D) 2,5 se dodávají také jako modulární jednoduché a dvojité kruhové svornice. Přitom je možnost výběru mezi způsoby montáže na nosnou lištu NS 15, nosnou lištu NS 35, přímou montáží pomocí příruby nebo montáží se západkami.
V závislosti na preferovaném způsobu montáže si zvolíte vhodný montážní modul.
- MPT(D) 2,5-RZ – kolík západky
- MPT(D) 2,5-NS35 – nosná lišta
- MPT(D) 2,5-NS15 – nosná lišta
- D-MPT 2,5-F – přírubové víko
Zbytek svorkovnice je vyplněn kruhovými moduly (MPT(D) 2,5-M). Díky bočním zásuvným kolíkům se kruhové moduly velmi snadno spojí s montážními moduly do svorkového bloku. Hotové svorkové bloky jsou na stejné kvalitativní úrovni jako ostatní svorkové bloky. Pouze se zvyšuje flexibilita při montáži.
Zásuvné minisvornice
Zásuvné minisvornice
Svornice MPT jsou k dispozici jako zásuvné svornice. Konstrukce zásuvných minisvornic je stejná jako u průchozích minisvornic. Jediným rozdílem je, že na jedné straně je místo přípojky push-in integrována zástrčka. Tuto zástrčku lze připojit pomocí konektorů COMBI, které jsou připojeny k příslušné svornici. Tento způsob propojení nabízí výhodu rychlé instalace tím, že lze použít propojení s prefabrikovanými kabelovými svazky. Na ochranu proti vibracím a vytažení kabelu je systém CLIPLINE complete vybaven různým příslušenstvím, jako jsou pojistky a odlehčení od tahu.
Minisvorka
Mikrosvornice a mikrorozvaděč napětí
K mikrosvornicím od společnosti Phoenix Contact se připojují vodiče o připojovací kapacitě 0,14 mm² až 1,5 mm². Svornice nabízejí prostorově mimořádně úsporné řešení propojení v různých typech montáže. Mikrosvornice můžete nasadit na nosnou lištu NS 15 nebo upevnit pomocí kolíku západky či uzavírací příruby přímo na montážní stěnu. Pro účely servisu a údržby mají jednotlivé řadové svornice zvláštní odbočku pro měření. Mikrosvornice jsou k distání také jako kompaktní varianta rozvaděče napětí s různým počtem pólů. Označování jednotlivých bodů připojení se provádí samolepicími označovacími proužky.
Produktová brožura – Řadové svornice
Soubory ke stažení
Brožury o minisvornicích
Máte zájem o tištěné informace o našich minisvornicích? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality na téma řadové svornice.