MT 1,5 - Mikrosvorka
3100305

Mikrosvorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jmenovitý průřez od 1,5 mm²
Konstrukční šířka pouze 4,2 mm
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Pojistná patka pro nosné lišty NS 15
Jednoduchý rozvod potenciálu standardizovanými šroubovými můstky ve středu svornice