Montážní materiál
E/MK - Koncovka
E/MK
-
Koncovka
1421633
Koncovka, šířka: 6,2 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Koncovka
Rozměry
Výkres v měřítku
Šířka
6 mm
Výška
22 mm
Hloubka
11,4 mm
Hloubka na NS 35/7,5
19,5 mm
Délka
22 mm
Údaje o materiálu
Barva
šedá (RAL 7042)
Materiálem
PA
Třída hořlavosti podle UL 94
V2
Povrstvení
3,2 mm upevňovací otvor
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Montáž
Způsob montáže
NS 15
Obchodní data
Objednací číslo
1421633
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE7111
GTIN
4017918021559
Hmotnost/kus (včetně obalu)
1,42 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
1,418 g
Číslo celní sazby
39269097
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
KLM 1
-
Nosiče označení svorkovnice
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
Nosná lišta neděrovaná
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
Nosná lišta děrovaná
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
Nosná lišta děrovaná
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
Nosná lišta děrovaná
1204096
Často vyhledávané
Nosné lišty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu