UCT-TMF 10
-
Značkovače pro svorky
0829204
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 36, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 9,4 mm
Detaily výrobku
Všeobecně | Popisovatelné termálním tiskem |
Typ produktu | Popisky svorek, nepotištěný |
Rozteč | 10,2 mm |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 36 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 6 |
Technologie označování | Termální tisk na rámečkové podložky a karty, technologie UV LED, přímé laserové značení |
Šířka | 9,6 mm |
Výška | 6,3 mm |
Hloubka | 1,64 mm |
Rozteč | 10,2 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 9,4 mm |
Výška textového pole | 4,7 mm |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | PC |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Způsob montáže | aretovat |
Objednací číslo | 0829204 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2118 |
GTIN | 4046356563093 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,458 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,078 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,047 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
TOPMARK NEO - Laserový označovač 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Barevná patrona 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Čisticí patrona 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Barevná patrona 5146662
-
TMP-UCT-MAG2 - Zásobník 0803343
-
BM ID-MAG20 - Zásobník 1044356
-
BM ID-MAG40 - Zásobník 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zásobník 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zásobník 0803143
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Zásobník 5146563
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
Vaše výhody
Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými a plochými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisky ve formě jednotných matric lze snadno, přesně a rychle popsat pomocí tiskárny na potisk karet
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno