THERMOMARK PRIME 2.0 je kombinací osvědčené technologie termotransferového tisku, integrované aplikace MARKING system a zásobování energií nezávislého na síti díky vyměnitelné baterii. Byla vyvinuta pro mobilní i stacionární použití.
Profesionální a efektivní označování vodičů a kabelů, přístrojů, zařízení a svorek. Tiskárna je vhodná pro potisk všech kartových materiálů UCT, US a UM z portfolia MARKING system. Díky integrovanému označovacímu softwaru a 7" vícedotykovému displeji je obsluha jednoduchá a při vytváření označovacích řešení ušetříte čas.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
Tiskárna s termosublimačním tiskem
1472405
Tiskárna s termosublimačním tiskem pro potisk kartičkových materiálů s rozlišením tisku 300 dpi. Díky 7" dotykovému barevnému displeji s integrovanou aplikací „MARKING system“ a vyměnitelnému akumulátoru je vhodná pro stacionární i mobilní použití.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-152549-M1-ULSchéma IECEE CB
ID schválení: DK-152556-M1-ULEAC
ID schválení: KZ 27978UAE-RoHS
ID schválení: 196224/E26-05-204307ECAS
ID schválení: E26-05-204285Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchý návrh řešení značení na místě díky integrovanému označovacímu softwaru a 7" vícedotykovému displeji, který lze nastavit. Možnost přídavného ovládání prostřednictvím desktopového označovacího softwaru.
100% nezávislost díky vyměnitelné a dobíjecí baterii
Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky za méně než 10 s
Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku
Rychlý a vysoce kvalitní potisk kartového materiálu za méně než 8 s
Snadná práce se všemi stavovými a chybovými hlášeními, neboť příslušná videa lze zobrazit a přehrávat přímo na dotykovém displeji
Rozlišení tisku 300 dpi je absolutním standardem pro všechny běžné aplikace a materiály
Účinný a bezúdržbový provoz díky osvědčené technologii termosublimačního tisku