Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
- Proudy do 70 A
- Napětí do 850 V DC a 630 V AC
- Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Spojkové konektor, přímý, Šroubový zámek, M27, počet pólů: 26, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 2 mm ... 14,5 mm, počet pólů: 26, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: HC
M17, Kabelový konektor, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 8,5 mm ... 12 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M17, počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 8 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
M40, Spojkové konektor, řada: SB, přímý, dlouhý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, kódování: CAT5, kódování 1, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiál kontaktu: CuZn
M40, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: SB, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 8+4+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, kódování: Signál, kódování 1, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Přístrojový konektor zpředu stěny, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-pólový, Trn, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, D-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Hybridní konektor M17 PRO podle nové normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro široké spektrum použití od robotiky po řízení motorů. Perspektivní řešení 3 v 1 přenáší signály, data a výkon prostřednictvím jediného konektoru. Patentovaná rychlospojka ONECLICK umožňuje mimořádně rychlou a bezpečnou instalaci.
Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.