SB-10KP002 - Lisovací kontakt
1623611

Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiál kontaktu: CuZn

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby