Nový vysokorychlostní konektor poprvé umožňuje přenos dat rychlostí až 28 GBit/s. Tento výkonnostní skok se stal skutečností díky inteligentní architektuře komponent a výrobě zaměřené na kvalitu. Jsou použity vysoce kvalitní materiály a kontaktní plochy. Zákazníci mají nyní zcela nové možnosti návrhu, přičemž zůstávají zachovány standardy zavedené na trhu.
Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 52, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení