Board to board konektory

Board-to-board konektory

Díky board to board konektorům programu FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact stíněná a nestíněná řešení pro přenos signálů a dat. Vytvořte individuální orientace desky plošných spojů ve všech rozměrech, v rozmanitých provedeních, s různými výškami stohování a počtem pólů v roztečích od 0,635 mm do 1,27 mm. Možná jsou i mezipatrová a koplanární spojení a karty typu mother-daughter.

Vaše výhody

  • Flexibilita designu díky robustním konektorům s roztečí 0,635 mm až 2,54 mm v mnoha různých stohovacích výškách
  • Praktické spojení board to board ve stíněných a nestíněných provedeních pro různé požadavky elektromagnetické kompatibility
  • Rozsáhlá podpora Design-in-Support pro rychlý a jednoduchý vývoj přístrojů díky praktickým údajům a bezplatným vzorkům
  • Rozmanité možnosti aplikace díky vysokorychlostnímu přenosu dat až 52 GBit/s
Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte board to board konektory

Chcete vyzkoušet board to board konektory z portfolia FINEPITCH? – Objednejte si rovnou osobní vzorek. Pomůžeme vám při výběru a návrhu konektorů desek plošných spojů. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Přesvědčte se o výhodách řešení od společnosti Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Schematický nákres board to board konektorů na několika deskách plošných spojů nad pouzdrem elektroniky
Board to board konektory řady FR 1,27

Dokument Whitepaper vysokorychlostním board to board konektorům Identifikace vlivů na přenos dat a optimalizace integrity dat

Propojení světa vyžaduje po zařízení a rozhraní stále rychlejší přenos dat. To vyžaduje také propojení uvnitř zařízení, které co nejrychleji a nejspolehlivěji přenáší signály a data mezi deskami plošných spojů. Přečtěte si náš dokument Whitepaper, ve kterém se dozvíte, jak dosáhnout vysoké integrity dat pomocí impedančně optimalizovaných board to board konektorů, zapojení pólů a odpovídající struktury vrstev desek plošných spojů.

Kompenzace tolerance pro board to board konektory

Dokument Whitepaper o různých způsobech kompenzace tolerance Různé kontaktní systémy a jejich kompenzace tolerance

Board to board konektory propojují desky plošných spojů. Musejí splňovat elektrické a mechanické požadavky uvnitř přístrojů. V závislosti na požadavcích jsou vhodné různé systémy konektorů, které nabízejí specifické výhody, jako je možnost kompenzace tolerance. Proč je kompenzace tolerance u board to board konektorů tak důležitá, se dozvíte v našem dokumentu Whitepaper. Seznamte se s různými kontaktními systémy, jejich možnými aplikacemi a s tím, kdy jsou plovoucí typy lepší volbou než pevné.

Nové produkty

Board to board konektory řady FP 0,8 SL
Board to board konektory řady FS s roztečí 0,635 mm

Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm

Větší flexibilita díky kompatibilnímu půdorysu plošných spojů

Board to board konektory FINEPITCH FP 0,8 SL jsou nestíněné varianty řady FP 0,8. Díky své kompatibilitě s půdorysem plošných spojů stíněných variant FP 0,8 umožňují flexibilní výměnu obou provedení bez nutnosti úpravy uspořádání desky plošných spojů.

Hlavní vlastnosti

  • Rozteč: 0,8 mm
  • Počet pólů: 12, 20, 32, 52, 80
  • Výška stohu: od 6 mm do 21 mm
  • Přenosové rychlosti až 52 Gbit/s
  • Volitelně k dispozici se stíněním
  • Jmenovitý proud: 1,7 A na kontakt
  • Cykly zasunutí: 500
  • Zkušební napětí: 500 V AC

Vaše výhody

  • Kompatibilní půdorys desky plošných spojů umožňuje flexibilní výměnu stíněných a nestíněných variant
  • Spolehlivé mechanické a elektrické připojení díky oboustrannému systému kontaktů ScaleX
  • Robustní: Technologie ScaleX pro vysokou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
  • Flexibilní konstrukce zařízení: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokou bezpečností přesahu kontaktů

Board to board konektory řady FS

Rychlý přenos dat při rozteči 0,635 mm

Prostorově úsporné board to board konektory řady FS 0,635 umožňují mezilehlé uspořádání desek plošných spojů s vysokorychlostními přenosy dat do 40 Gbit/s. Plovoucí systém poskytuje možnost kompenzace tolerancí do 0,7 mm ve směrech x a y a 0,6 mm ve směru z.

Hlavní vlastnosti

  • Rozteč: 0,635 mm
  • 20pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 6–16,6 mm
  • Přenosová rychlost: 40 GBit/s
  • Proud: 0,5 A
  • Cykly zasunutí: 50
  • Zkušební napětí: 500 V AC
  • Plovoucí tolerance: ±0,7 mm (ve směru x, y)

Vaše výhody

  • Design-in-Support zařízení prostřednictvím dat M-CAD/E-CAD a bezplatného vzorkového servisu
  • Úspora nákladů a prostoru díky široké nabídce produktů v různých stohovacích výškách
  • Provedení Easy Mating s integrovanými vodicími výstupky a kompenzací tolerancí pro bezchybné zasouvání
  • Vyrovnávání tolerancí a mechanického namáhání pro bezpečné připojení díky plovoucí funkci

Přehled portfolia board to board konektorů Vhodné připojení pro flexibilní design přístroje: Mnohopólová řada FINEPITCH nabízí ideální řešení pro průmyslové připojení desek plošných spojů. Desky plošných spojů můžete přitom ve svém přístroji flexibilně uspořádat. Stíněná provedení mají navíc velmi dobré vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled různých řad board to board konektorů
Řada FR 1,27
S časovou úsporou ve vývojovém procesu a s vysokorychlostním přenosem dat zaznamenáte rozdíl. Board to board konektory řady FR 1,27 umožňují přenos dat rychlostí až 28 GBit/s i simulaci integrity dat na míru.
Další informace o produktech
Řada FR 1,27
Řada FP 0,8
Board to board konektory řady FP 0,8 se vyznačují inovativní technologií ScaleX. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní připojení a vysokou schopnost kompenzovat tolerance při zapojování.
Další informace o produktech
Řada FP 0,8
Řada FS 0,635
S board to board konektory řady FS 0,635 můžete realizovat prostorově úsporná spojení desek plošných spojů v pevném nebo plovoucím provedení. Díky datovým přenosovým rychlostem dosahujícím až 40 GBit/s a různým počtům pólů i výškám stohů máte při vývoji přístrojů velkou flexibilitu.
Další informace o produktech
Řada FS 0,635

Srovnání technických údajů

Porovnejte produktové řady a vyberte si ten správný board to board konektor pro svou aplikaci.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Přehled technických údajů
Produktová řada FP 0,8 FR 1,27
Rozteč 0,8 mm 1,27 mm
Počty pólů 12 ... 80 6 ... 100
Výšky stohování 6 mm až 21 mm 8 mm až 13,8 mm
Provedení Svislé a vodorovné Svislý, vodorovný a plochý kabel
Stínění Volitelné -
Plovoucí ±0,3 mm (ve směru X a Y), kontaktní integrace -
Jmenovitý proud na kontakt 1,7 A 2,3 A
Přenosová rychlost Až 52 GBit/s Až 28 GBit/s
Počet zasunutí 500 500
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít k řadě výrobků

Board to board konektory řady FR 1,27


Board to board konektory řady FR 1,27

Díky vyšším přenosovým rychlostem až 28 GBit/s budete mít náskok před konkurencí

Vysokorychlostní přenos dat a časová úspora v průběhu vývojového procesu mají zásadní význam: S board to board konektory řady FR s roztečí 1,27 mm nabízí společnost Phoenix Contact přenosové rychlosti až 28 GBit/s a simulace integrity dat podle požadavků zákazníka.

Board to board konektory řady FR 1,27

Hledáte kompatibilní použití pro vaše zavedené konektory board to board v rozteči 1,27 mm, s nimiž byste byli zároveň dobře připraveni na budoucí průmyslové nároky? Řada FR 1,27 je optimálním řešením. Těžte z vysokorychlostního přenosu dat a efektivního provedení Design-in.

Vaše přidaná hodnota u řady FR 1,27

Board to board konektory řady FR 1,27
Board to board konektory řady FR 1,27 v různých velikostech
Vývojáři na schůzce se simulacemi přizpůsobenými podle zákazníka
Křivka přenosu signálu board to board konektorů řady FR 1,27
Board to board konektory s modely MCAD a daty ECAD
Board to board konektory řady FR 1,27

Nový vysokorychlostní konektor poprvé umožňuje přenos dat rychlostí až 28 GBit/s. Tento výkonnostní skok se stal skutečností díky inteligentní architektuře komponent a výrobě zaměřené na kvalitu. Jsou použity vysoce kvalitní materiály a kontaktní plochy. Zákazníci mají nyní zcela nové možnosti návrhu, přičemž zůstávají zachovány standardy zavedené na trhu.

Přejít na seznam produktů řady FR 1,27
Board to board konektory řady FR 1,27 v různých velikostech

Škálovatelnost board to board a wire to board konektorů se sudým počtem pólů od 6 do 100 zajišťuje vysokou flexibilitu při výběru komponent. Jako výrobce přístrojů můžete realizovat mezilehlé a koplanární aplikace i spojení typu mother-daughter. Důmyslný design kontaktů umožňuje flexibilní zarovnání desky plošných spojů. Dále je zajištěna kompatibilita s předchozí řadou FP 1,27 a příslušnými doprovodnými produkty na trhu.

Přejít na seznam produktů řady FR 1,27
Vývojáři na schůzce se simulacemi přizpůsobenými podle zákazníka

Kvůli razantně se zvyšující potřebě hustoty signálu se zvyšují požadavky na datovou integritu. Vývojáři musí zajistit, aby byla dodržena požadovaná impedance systému. Abychom vám ušetřili čas v rámci vývojového procesu a zajistili s konektorem přenos s nízkými ztrátami a odrazy, můžeme na vyžádání provést simulace specifické pro vaši konkrétní aplikaci. Kontaktujte nás.

Přejít na seznam produktů řady FR 1,27
Křivka přenosu signálu board to board konektorů řady FR 1,27

Proudy až 2,3 A a dlouhodobě stabilní přenos signálu, který je zajištěn díky důmyslné konstrukci konektoru, vám poskytnou rámec pro pestrou paletu aplikací. Maximální kvalita se přitom odráží například v pozlacených kontaktech, které jsou navrženy ve spolehlivém tulipánovém uspořádání pro bezpečné spojení.

Přejít na seznam produktů řady FR 1,27
Board to board konektory s modely MCAD a daty ECAD

S naší podporou můžete počítat: poskytujeme kompletní technické údaje, modely MCAD a údaje ECAD. S našimi otisky desek plošných spojů, 3D modely a schématy zapojení budete mít integrovaný základ pro vývoj přístrojů. Na náš vzorkový servis se můžete spolehnout. Objednejte si vzorek výrobku snadno a bez komplikací. V průběhu několika dní jej obdržíte bezplatnou zásilkou až k vám.

Přejít na seznam produktů řady FR 1,27

28 GBit/s: Výkonnostní skok pro ještě vyšší datové přenosové rychlosti

Přesvědčte se sami, jak se board to board konektory řady FR 1,27 postarají o více místa v přístroji se stísněným interiérem. Při plánování a realizaci propojení desek plošných spojů uvnitř přístroje dávají tyto konektory vývojářům přístrojů vysokou míru volnosti.

Konfigurátor pro osazování kabelů u board to board konektorů řady FR 1,27

Konfigurátor pro osazování kabelů řady FR 1,27

Nakonfigurujte si vlastní modul. Díky 3D vizualizaci můžete vytvořit přesně takové osazení kabelů, která bude splňovat vaše vlastní požadavky. Vyberte počet pólů a délku kabelu, určete orientaci konektorů a doplňte volitelné odlehčení od tahu.

BTB konektory řady FR 1,27 při odborné kontrole

Vysokorychlostní přenos dat a úspora času při vývoji: V rozhovoru s produktovým manažerem Tobiasem Kannem se dozvíte, proč řada FR 1,27 otevírá výrobcům zařízení nové konstrukční možnosti.

Board to board konektory řady FS 0,635


Board to board konektory řady FS 0,635

Prostorově úsporná připojení desek plošných spojů s roztečí 0,635 mm

Board to board konektory řady FS 0,635 jsou prostorově úspornou variantou pro mezilehlé uspořádání desek plošných spojů s vysokorychlostními přenosy dat do 40 Gbit/s. Díky různým počtům pólů a výškám stohování nabízejí širokou škálu možností pro design přístroje.

Kompaktní konektory BTB v rozteči 0,635 mm

Řada FS 0,635 umožňuje mezilehlé uspořádání desek plošných spojů s vysokorychlostními přenosy dat do 40 Gbit/s. Plovoucí systém poskytuje možnost kompenzace tolerancí do 0,7 mm ve směrech x a y a 0,6 mm ve směru z. Tím lze realizovat větší volnost pohybu při vyrovnávání desek plošných spojů.

Vaše přidaná hodnota u řady FS 0,635

Inženýr při integraci board to board konektorů
Board to board konektory FS 0,635 plovoucí
Board to board konektory řady FS 0,635 s integrovanými vodicími výstupky
Board to board konektory řady FS 0,635
Simulační křivka v procesu vývoje individualizovaná podle zákazníka
Inženýr při integraci board to board konektorů

S naší podporou můžete počítat: poskytneme vám komplexní technické údaje a modely CAD a údaje ECAD pro vývoj vašeho přístroje. Další bonus pro vaši každodenní práci: od našeho vzorkového servisu získáte svůj produktový vzorek během několika dní prostřednictvím přímého a bezplatného dodání.

Přejít na seznam produktů řady FS 0,635
Board to board konektory FS 0,635 plovoucí

Flexibilita, která se vyplatí: board to board konektory řady FS se dodávají s různým počtem pólů a v různých výškách stohování od 6 do 16,6 mm. Díky vysoké míře volnosti při vytváření designu vašeho přístroje uspoříte místo i náklady při designu přístroje.

Konektorové lišty s plovoucí funkcí zaručují toleranční vyrovnání ±0,7 mm ve směru X a Y a 0,6 mm ve směru Z.

Přejít na seznam produktů řady FS 0,635
Board to board konektory řady FS 0,635 s integrovanými vodicími výstupky

Easy Mating zajišťuje bezchybnou výrobu: díky integrovaným vodicím výstupkům propojíte konektory jednoduše a spolehlivě. Vysoká kompenzace tolerance kontaktů omezuje zmetkovitost během výrobního procesu.

Přejít na seznam produktů řady FS 0,635
Board to board konektory řady FS 0,635

Stále se rozšiřující síťové propojení světa vyžaduje stále vyšší přenosové rychlosti. S našimi vysokorychlostními konektory řady FS k tomu budete vybaveni nejlépe: Vytvořte mezilehlé uspořádání desky plošných spojů s přenosovými rychlostmi až 40 GBit/s pro průmyslové aplikace s vysokými nároky.

Přejít na seznam produktů řady FS 0,635
Simulační křivka v procesu vývoje individualizovaná podle zákazníka

Kvůli razantně se zvyšující potřebě hustoty signálu se zvyšují požadavky na datovou integritu. Kontaktujte nás, na přání provedeme pro vaši aplikaci simulace dle zadané specifikace. Tím ušetříte čas v procesu vývoje a přispějete k přenosu bez ztrát a téměř bez odrazů.

Přejít na seznam produktů řady FS 0,635

Kompaktní a hospodárné řešení pro vývoj přístrojů

Datové konektory board to board řady FS nabízejí prostorově úsporná a hospodárná řešení pro vývoj přístrojů. Přenášejte data rychlostí až 40 Gbit/s a proudy do 0,5 A na jeden kontakt pomocí až 80pólových konektorů s roztečí 0,635 mm a výškou stohování do 16,6 mm – bezpečně a spolehlivě díky vysoké toleranci úhlu a přesazení.

3D náhled

Konektory BTB řady FS 0,635 v 360° pohledu

Ve vedlejším detailním 3D pohledu se přesvědčíte o tom, jak můžete pomocí řady FS vyvíjet své přístroje prostorově úsporným a hospodárným způsobem.

Board to board konektory řady FP 0,8


Board to board konektory s roztečí 0,8 mm ve stíněném, nestíněném provedení a provedení bez stínění

Stíněná a nestíněná řešení s roztečí 0,8 mm

Hlavní zvláštností board to board konektorů řady FP 0,8 je inovativní technologie ScaleX. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní připojení a vysokou schopnost kompenzovat tolerance při zapojování. Díky dobré integritě signálu jsou vhodné pro vysokorychlostní přenosy dat do rychlosti 52 GBit/s.

Board to board konektory řady FP 0,8 jsou dostupné ve třech verzích. Stíněné varianty jsou optimalizovány pro zajištění velmi dobré elektromagnetické kompatibility (EMC). Existují také dvě nestíněné varianty, které se dělí na nestíněné a bez stínění. Ty se vyznačují kontakty s možností AOI nebo stopou na desce plošných spojů kompatibilní se stíněnou verzí.

Vaše přidaná hodnota u řady FP 0,8

Oboustranný systém kontaktů ScaleX
Scale X: Flexibilní design přístroje
Technologie ScaleX
ScaleX: přenosové rychlosti až 52 Gbit/s
Portfolio Scale X
Oboustranný systém kontaktů ScaleX

Oboustranný systém kontaktů ScaleX umožňuje variabilní délku překrytí kontaktu 1,5 mm. To zaručuje spolehlivé mechanické a elektrické připojení.

Přejít na seznam produktů řady FP 0,8
Scale X: Flexibilní design přístroje

Různé počty pólů, různá provedení, výšky stohování od 6 do 21 mm a budoucí varianty umožňují velkou volnost při navrhování designu přístroje.

Přejít na seznam produktů řady FP 0,8
Technologie ScaleX

Technologie ScaleX zajišťuje vysokou kompenzaci tolerancí a umožňuje takovou geometrii pouzdra, ve které jsou kontakty chráněny.

Přejít na seznam produktů řady FP 0,8
ScaleX: přenosové rychlosti až 52 Gbit/s

Řada FP 0,8 nabízí velmi dobrou integritu signálu – volitelně s konceptem uzavřeného stínění pro vysokou ochranu elektromagnetické kompatibility.

Přejít na seznam produktů řady FP 0,8
Portfolio Scale X

Stejné tolerance, výšky uložení a mechanické vlastnosti pro nestíněné (AOI), stíněné (SH) varianty a varianty bez stínění (SL), jakož i kompatibilita nestíněných a stíněných variant s půdorysem umožňují širokou škálu aplikací.

Přejít na seznam produktů řady FP 0,8

Vysoká ochrana v oblasti elektromagnetické kompatibility

Bezpečný přenos dat rychlostí až 52 GBit/s díky chytré koncepci stínění: Stíněné a nestíněné board to board konektory v jednom portfoliu jsou na trhu unikátem. Stejné tolerance, výšky stohování a mechanické vlastnosti pro jednotné procesní parametry – zejména u aplikací, v nichž se obě varianty používají na jedné desce plošných spojů. Tato velká pestrost výrobků navíc poskytuje vysokou flexibilitu při řešení řady Design-in.

ScaleX FP 0,8 v novém standardu ModBlox7™ Naše konektory zajišťují připojení modulu podle standardu ModBlox7™, který společně vyvinulo několik podniků, včetně společnosti Phoenix Contact.

ModBlox7™
Přehled systému ModBlox7™ s konektory FP 0,8 a COMBICON
Přehled systému ModBlox7™ s board to board konektorem FP 0,8 a s konektory COMBICON
Invertované zástrčky
Přehled produktů s označením Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ je otevřený modulární hardwarový standard pro sestavování škálovatelných průmyslových skříňových počítačů. Výsledkem kombinace cenově výhodných standardních modulů je systém, který lze flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům. Systém je založen na standardizovaném mechanickém a elektrickém propojení mezi jednotlivými moduly a poskytuje různé způsoby montáže, například na stěnu, profilovou nosnou lištu či panel nebo do skříňového stojanu 19". Jedinečný mechanicky a elektricky modulární přístup znamená, že nejsou potřebné žádné přídavné komponenty, jakými jsou matiční desky nebo skříňové jednotky typu Shelf Controller.

Přejít na domovskou stránku PICMG®
Přehled systému ModBlox7™ s konektory FP 0,8 a COMBICON

Na jednotku napájecího zdroje (PSU) navazuje procesor (CPU). Obě jednotky jsou propojeny pomocí konektorů desek plošných spojů z portfolia COMBICON.

Odpovídající komunikační přenosy (např. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 atd.) z jednotky CPU se uskutečňují prostřednictvím board to board konektorů ScaleX řady FP 0,8.

Zrcadlení systému umožňuje vytváření redundantní architektury. Podrobné informace najdete na domovské stránce PICMG®.

Přejít na domovskou stránku PICMG®
Přehled systému ModBlox7™ s board to board konektorem FP 0,8 a s konektory COMBICON

Napájení systému je realizováno mezi jednotkami PSU a CPU prostřednictvím konektorů z našeho portfolia COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (na straně PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (na straně CPU)

K propojení jednotek CPU a IOU, jakož i vzájemnému propojení jednotek IOU se používají robustní board to board konektory řady FINEPITCH FP 0,8:
FP 0,8/ 80-FH (na straně CPU)
FP 0,8/ 80-MH (na straně IOU)
FP 0,8/ 80-FH (na pravé straně IOU)
FP 0,8/ 80-MH (na levé straně IOU)

Přejít ke konektorům pro ModBlox7™
Invertované zástrčky

K dispozici jsou také konektory z našeho portfolia COMBICON pro realizaci kabelového propojení mezi jednotkami PSU a CPU:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (na straně PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (na straně PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (na straně CPU)

Přejít ke konektorům pro ModBlox7™
Přehled produktů s označením Everything goes Data

Produkty z našich řad FP 0,8, FR 1,27 a FS 0,635 jsou k dispozici jako konektory BTB určené jak pro základní desky plošných spojů, tak i pro přední a zadní desku plošných spojů. Přitom je možno realizovat stohování do výšky až 21 mm s vyrovnáním tolerance vzdálenosti až 1,5 mm. Naše nabídka propojovacích konektorů (COMBICON, M12, USB, HDMI atd.) vám usnadní dokončení návrhu vašeho systému ModBlox7™.

K přehledu našich produktů pro datová připojení
E-paper
Přehled všech produktů board to board

Board to board konektory řady FINEPITCH nabízejí stíněná i nestíněná řešení přenosu signálů a dat v přístroji. Seznamte se s naším rozsáhlým portfoliem.

Otevřít e-paper
Montáž board to board konektorů

Ideální pro celou řadu aplikací Od telekomunikací přes automatizaci budov a průmyslovou automatizaci až po aplikace IoT: board to board konektory jsou prostorově úsporná řešení pro přenos signálů a dat, např. u těchto vybraných aplikací:

Frekvenční měniče
Směrovač
Bezpečnostní kamera
Průmyslová kamera
Elektrické napájení
Řízení budov
Automatické skenování etiket výrobků

Efektivní logistické procesy Zjednodušte příjem i výdej zboží

Vaše automatizované logistické procesy podpoříme etiketami výrobků, na kterých lze v podobě skenovacího kódu jednoduše uvést nejdůležitější informace, jako je číslo výrobku, množství, datum výroby, šarže nebo země původu. Automatickým načítáním kódů snížíte manuální zátěž pracovníků logistiky a zvýšíte produktivitu při příjmu a výdeji zboží.