Produktové portfolio řídicích jednotek Catan poprvé kombinuje dvě přední technologické platformy Niagara Framework® a KNX v jednom systému, což je dosud jedinečná inovace v oblasti budov.
Řídicí jednotky Catan umožňují bezproblémovou integraci stávající infrastruktury KNX do prostředí Building IoT. Řešení efektivně využívá stávající kabeláž KNX – díky moderní technologii Single Pair Ethernet (SPE).
Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 4, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline