Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.
IB IL 24 DO 8-2A-PAC
-
Digitální modul
2861603
Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 81 |
| ID-kód (dez) | 189 |
| Délkový kód (dec) | 129 |
| Kanál procesních údajů | 8 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 0 Bit |
| Délka registru (sběrnice) | 8 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice (PROFIBUS) | |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ digitálního výstupu | Polovodičové |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 4 vodič |
| Počet výstupů | 8 |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu |
| Výstupní napětí | 24 V DC (US - 1 V) |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | cca. -8,5 V |
| Výstupní proud | max. 2 A (na každý kanál) |
| max. 8 A (na přístroj, při souběžnosti 50 %) | |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 8 A (při 50% současnosti) |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V (při 1 MΩ) |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 1 µA |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 48 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 48 W |
| Zpoždění signálu při vypnutí jmenovité indukční zátěže | cca. 150 ms (1,2 H, 12 Ω) |
| Zpoždění signálu při vypnutí jmenovité zátěže žárovkou | cca. 500 µs |
| Zpoždění signálu při vypnutí ohmické jmenovité zátěže | cca. 500 µs |
| Zpoždění signálu při zapnutí jmenovité indukční zátěže | cca. 50 ms (1,2 H, 12 Ω) |
| Zpoždění signálu při zapnutí jmenovité zátěže žárovkou | typ. 75 ms (při spínacích kmitočtech do 8 Hz, nad tímto kmitočtem se zátěž svítidla chová jako ohmická zátěž) |
| Zpoždění signálu při zapnutí ohmické jmenovité zátěže | cca. 50 µs (typ.) |
| Maximální frekvence spínání při induktivní jmenovité zátěži | 0,3 Hz (1,2 H, 12 Ω) |
| Maximální frekvence spínání při jmenovité zátěži žárovkou | 500 Hz (Tato spínací frekvence je omezena zvolenou rychlostí přenosu, počtem účastníků sběrnice, stavbou sběrnice, použitým software, použitým systémem řízení nebo počítačovým systémem) |
| Maximální frekvence spínání při ohmické jmenovité zátěži | 500 Hz (Tato spínací frekvence je omezena zvolenou rychlostí přenosu, počtem účastníků sběrnice, stavbou sběrnice, použitým software, použitým systémem řízení nebo počítačovým systémem) |
| Reakční doba při zkratu | ca. 400 ms |
| Reakční doba při odporovém přetížení | ca. 3 s |
| Frekvence restartu při přetížení žárovky | ca. 33 Hz |
| Chování při přetížení | Auto-Restart |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
| Jednorázová energie při volnoběhu | 1500 J |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Odolnost proti trvale přiloženému zpětnému napětí | do 2 A DC |
| Odpojení při nadměrném proudu | min. 3 A |
| Výstupní proud při poruše ukostření ve vypnutém stavu | max. 1 µA |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Počet kanálů | 8 |
| Provozní režim | Provoz s daty procesu s jedním bytem |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů Chybové hlášení v kódu diagnostiky (sběrnice) i indikace (2 Hz) LED diodou (D) na modulu |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,45 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 8 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2861603 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI132 |
| GTIN | 4017918894450 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 205,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 130 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ef83acd6-e60f-481c-abb8-61f0030ca2ba |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 3,351 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Sestava zástrčky 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Konektory Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Vkládací štítek 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
8 digitálních výstupů
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 2 A
Celkový proud svorky: 8 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Diagnostika a ukazatel stavu
Povoleno pro použití v bezpečnostním segmentovém okruhu (zohledněte pokyny v datovém listu!)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno