Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu analogových napěťových signálů.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Analogový modul
2861467
Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BSH
ID schválení: 658aRINA
ID schválení: ELE121121XGABS
ID schválení: 22-2226444-PDADNV
ID schválení: TAA00002CUcULus osvědčení
ID schválení: E140324cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 analogové výstupní signály
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V
Zobrazení výstupních hodnot je možné ve dvou různých formátech
Chování výstupů v případě chyby lze parametrizovat
Aktualizace procesních dat včetně času změny digitálního analogového měniče < 1 ms
Velmi dobré vlastnosti výstupního ovladače, proto vhodné i pro dlouhá vedení aktoru