Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží ke snímání signálů odporových teplotních snímačů. Hodnoty měření jsou zobrazeny ve formátu Normované zobrazení. Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.