IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Teplotní modul
2861386

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy UTH: 2 (Termočlánky nebo lineární napětí), technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

2 diferenční vstupy pro termoelektrické články nebo lineární napětí
1 vstup pro externí referenční bod Pt 1000 nebo Ni 1000
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
Měření absolutní teploty a teplotního rozdílu (parametrizovatelné)
Snímač Pt 1000 v blízkosti připojovacích svorek termočlánkových vstupů pro interní zjišťování teploty referenčních míst
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve třech různých formátech