MTKD-E-CU/A-CU - Pár svornic pro termonapětí
3100091

Pár svornic pro termonapětí, TC typu R, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 1 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Oblastí aplikace těchto speciálních svornic je prodloužení vedení vyrovnávání termoelektrických článků v příslušných měřicích obvodech
Vyrovnávací vedení jsou z materiálů, které mají do 200 °C stejné hodnoty termoelektrického napětí, jako termoelektrické články