饮用水供给:水提取 有关面向未来且高效的井系统管理的更多信息。

井场的维修作业

挑战


地下水取水井

保障持续的水供给

只有采取环保且可持续的水提取方法才能实现面向未来的水供给。自然水资源的供给压力与日俱增,水提取面临着高技术和高难度的挑战。

地下水或地表水的水质各异,在饮用水供给中需要采取不同的制备工艺。处理厂或管网的规模在选择所用技术时也至关重要。

解决方案


两名技术人员正在研究自动化抽水技术
水处理厂控制室
App图标:通过云端实现取水井系统的高效运行
两名技术人员正在研究自动化抽水技术

地下水提取传输系统的安装和现代化改造往往会面临各种技术挑战,尤其是自动化技术方面的挑战。预防性维护通过先进的传感器对系统和组件进行长期监测得以实现。这可确保及时发现磨损迹象,避免设备进一步损坏和发生故障。

就分布式地下水取水井而言,预测性维护和远程技术必不可少。菲尼克斯电气解决方案助力随时随地监测水泵和电机状态。

菲尼克斯电气提供预配置的可组态取水井调控解决方案。

跳转至取水井自动化解决方案
水处理厂控制室

分布式设施采用控制柜解决方案实现控制与调节。具体操作包括设备的受控开关及测量值的记录。该方案可通过常用远程控制协议(IEC 60870-5-104、DNP3及OPC UA)将降水量和地下水位等重要信息传输至上级控制系统并通过SMS通知操作人员。

App图标:通过云端实现取水井系统的高效运行

凭借过程透明化技术并结合环境信息,实现取水井系统的智能化和资源节约型运行。通过使用功能块对井泵进行针对性控制,并将各个取水井的数据传输至云端。各类相关的测量与消耗值均经过处理,并与外部数据(如天气预报和电价)进行比较。进而从中得出行动建议,用以高效管理取水井系统。这样便可显著节约资源、能源与成本。

经济高效的协议转换 通过标准化远程通信,可将绑定的过程数据从多个远程控制站点传输到控制室。而工业PC机可将数据转换成经典的远程控制协议,如IEC 60870-5-104或IEC 60870-5-101。

交互式图像地图:拓扑结构,协议转换,饮用水生产
安全远程通信
菲尼克斯电气提供合适的工业路由器和网络安全解决方案,在全球范围内实现与设备和系统的安全通信。
有关工业路由器和网络安全的更多信息
安全远程通信
Water Functions软件库
借助预编程功能块,软件库即可简化污水与饮用水处理系统过程的测量和控制操作。
有关Water Functions软件库的更多信息
Water Functions软件库
适用于PLCnext Technology的自动化技术
灵活选用自动化编程语言,将系统连接至云端。
有关自动化技术的更多信息
适用于PLCnext Technology的自动化技术

优势

  • 可将符合IEC 60870、Modbus/RTU及Modbus/TCP远程控制标准的协议转换成IEC 60870-5-101/-104或OPC UA协议
  • 使用预编程功能块,分布式站点可轻松集成到系统网络
  • 针对性控制水井系统,节约资源

联系人

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我非常乐意就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到理想的解决方案。