您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

St. Gallen市的可持续街道照明 城市照明的数字化转型可提升生活质量,降低运营成本。

St. Gallen市明亮的住宅区

客户概况


St. Gallen市政公司大楼

St.Gallen市(瑞士)

  • St.Gallen市主城区 是瑞士东部同名州的文化和经济中心,拥有8万人口。

  • 作为“能源战略2050”的一部分, St.Gallen市制定了150余项可持续改善居民和社区生活质量的措施。

  • 从通过不同技术视角审视全新智慧城市方案,到建设智慧社区,负责人正致力于推进众多生活领域的数字化转型。

  • St.Gallen市 运营着自有的全覆盖LoRaWAN网络。

挑战


St. Gallen市住宅区路灯

街道照明数字化助力智慧城市转型

数年前,St. Gallen市的灯杆便已从传统灯具改装为先进的节能LED灯。 但市政照明的能源成本需进一步降低。颇具前瞻性的方法是提供亮度可调的可持续型照明,同时确保道路安全和能见度良好。

相关负责人在研究这一问题时了解到菲尼克斯电气出品的智能街道照明解决方案。该创新型照明管理产品组合可同时对多个灯具进行切换、亮度控制和远程监控。

解决方案


LoRaWAN网关负责街道照明应用传输
运行着智能照明服务软件应用的笔记本电脑
基于LoRaWAN的照明解决方案系统拓扑
LoRaWAN网关负责街道照明应用传输

在向智慧城市转型时, St.Gallen市采用了成熟的LoRaWAN无线技术和物联网技术,以高性价比方式对老化和低效的照明控制装置进行现代化改造。

项目采用了基于LoRaWAN的控制单元和网关。通过将LoRaWAN网络中的控制设备组网,现有灯具将更为智能并可集成到物联网。

运行着智能照明服务软件应用的笔记本电脑

作为概念验证项目的一部分,多个路灯集成到智能照明服务中以便通过群组命令实现同步调光。

借助软件应用,St.Gallen市政公司可通过Web门户随时随地远程管理、维护、调光和监控路灯。

基于LoRaWAN的照明解决方案系统拓扑

服务器架构由LoRaWAN服务器和应用服务器组成。LoRaWAN服务器可管理和监控集成的LoRaWAN设备,并收集其设备数据。数据将以可处理的格式传输至应用服务器。

菲尼克斯电气则提供集成上述两种方案的服务。在应用服务器领域,智能照明服务以软件的形式提供给运营商。

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我非常乐意就实现智慧城市高效照明方面为您提供支持。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

总结


街道照明运营

可轻松集成的开放式照明解决方案

安装智能街道照明的决定不仅节省了St.Gallen市的 维护和能源支出,还可节约资源,减少光污染。

依托采用LoRaWAN网络的创新照明管理系统,路灯实现了按需照明。现通过公司自有Web服务器访问进行管理可大幅提高效率。市政部门继而可随时掌控路灯状况。

普遍而言,解决方案的开放式系统架构对于智慧城市未来发展十分重要,这点也在该项目中有所体现。