您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

污水处理中的污泥处理 采用菲尼克斯电气的污水污泥处理监测和控制解决方案,实现更为高能效和可靠的处理厂运行。

正在监测污泥处理的维护人员

挑战


净化池和分解塔

高能源成本和全面的安全要求

污泥处理对污泥消解、浓缩、干化等各种工艺的要求日益提高。效率、透明度和过程可靠性是污水污泥干化工艺的重要指标。理想污泥管理有赖于可提高工艺流程效率的系统、安全分解塔和污泥泵控制。

解决方案


用于控制搅拌器的控制柜
分解塔
回流污泥泵站的过程可视化
用于控制搅拌器的控制柜

通过采集存储能源数据和分析能源状况,即可发掘污水污泥处理设施的节能潜力。菲尼克斯电气为此提供电流测量设备,产品旨在采集相关测量值并将其传输至控制室。而过程能效信息将通过Modbus、PROFIBUS、PROFINET等常用接口进行传输。

分解塔

分解塔内污水污泥的良好耗氧降解效果有赖于可靠的温度与压力监测。采用ATEX认证的测量变送器,测量值可直接传输至可编程逻辑控制器。而本安I/O模块则有助于高效地控制执行器。通过协议转换器与HART协议便可轻松集成传感器。

回流污泥泵站的过程可视化

菲尼克斯电气提供即用型软件功能块,从而减少控制螺旋输送机变频器以及回流污泥泵站水泵所需的时间和工作量。而免费的PLCnext Engineer软件工具则可轻松实现处理厂可视化。该工具内置预制的可视化符号,适用于马达、水泵和通风机等执行器。

跳转至Water Functions软件解决方案

离心机安全解决方案

交互式图像映射:离心机安全解决方案
适用于PROFIsafe网络的安全PLC
PROFIsafe设备可由上级安全控制器集中管理, 因此可实施安全群组或单独停机。在超速或急停控制装置启动的情况下,PROFIsafe控制器将通过PROFIsafe设备触发分断功能。因此离心机驱动装置和污泥泵等相连设备均会停止运行。
有关安全相关控制器的更多信息
适用于PROFIsafe网络的安全PLC
马达管理器
尽早发现临界负载状态,同时保护马达和高品质系统组件。
马达管理器
安全继电器模块和传感器
您想要集成安全相关系统以减少故障,缩短停机时间吗?使用安全继电器模块,可在机器和系统中可靠地实现安全功能。产品可用于监测来自急停按钮、光栅、安全门开关的信号,并在必要时启动安全状态。
有关安全继电器模块和传感器的更多信息
安全继电器模块和传感器
安全远程通信
菲尼克斯电气提供合适的工业路由器和网络安全解决方案,在全球范围内实现与设备和系统的安全通信。
有关工业路由器和网络安全的更多信息
安全远程通信

优势

  • 采用PLCnext Engineer,减少执行器可视化所需的时间与工作量

  • 灵活的数据采集和评估,提供定制报告

  • 通过PROFIsafe等集成技术实现安全的污水应用解决方案

联系方式


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。