水泵监控解决方案:Pump Monitor 全面监控水泵和系统
- 
[x]灵活的水泵和电机维护间隔期可降低维护成本
 - 
[x]评估机械、电气和水动力变量,实现预防性维护
 - 
[x]记录系统效率,分析最佳拟合点,降低能耗
 - 
[x]通过振动监控和轴承图像分析,提高系统可用性
 
预装配Pump Monitor系统控制柜
Constance污水处理厂的高效水泵监控
Constance污水处理厂的进口泵站共安装了四台水泵,以保持全天候运行。为了降低成本并保护环境,该泵站不仅要保持可用性,还必须以高能源效率运行。凭借菲尼克斯 电气的Pump Monitor预装配控制柜解决方案,Constance市垃圾处理负责人找到了可轻松满足这两项要求的系统。
提高水泵的可用性和效率
预防性维护 降低能耗,减少磨损
水泵被称为系统的心脏,但它们能耗巨大,维护成本高。究其原因,往往是在规划阶段选错了性能变量,或者是运行时的模式不正确。水泵维护指标的零星读数不能充分反映系统当前的状况,因为它们仅简要反映了导致故障的长期磨损过程。
预测性维护通过先进的传感器对系统和组件进行长期监测。及时发现磨损迹象,避免系统和组件进一步损坏和故障。
数字化为工业和市政水管理带来了新机遇,可优化维护和能源管理。预防性维护已成为一种新型维护方式。
水泵监控器 更高效、更可控地维护水泵和电机
系统运营商使用水泵监控器,有效提高了系统可用性并降低了维护成本。用于水泵监控的预装配控制柜解决方案既降低了能源成本,又减少了系统磨损。内置的传感器模块可记录轴承和机械振动。通过PROFINET或OPC通信,标准化连接到上级控制系统。可轻松集成至Resylive门户网站或Proficloud.io物联网平台。
凭借即用型Pump Monitor控制柜解决方案,轻松实现预防性维护
在故障发生前检测到故障
优化系统可用性 分析振动模式和轴承图像
评估系统状态的必要条件是,监控所有相关的测量参数,无论是机械、电气还是液压参数。轴承和机械振动都是重要参数。它们由机器上的高分辨率传感器记录下来,并由集成传感器模块进行监测和预评估。通过监测相关数值,可以在早期阶段(从空化到轴承初始恶化阶段)发现初期损伤。
综合评估系统状态,包括机械、电气和水动力变量
考虑工厂高能效运行
降低能耗 水泵和驱动电机的系统效率一览
了解整个泵站系统中水泵的最佳拟合点和理想工作点,并不断监控其因 磨损等因素而发生的变化,有助于实现节能操作。
Pump Monitor可显示系统的实际节能潜力。菲尼克斯电气的解决方案可确定最优的系统效率,并提供最佳拟合点分析。它可向用户显示所有相关数值,如清晰的红绿灯指标和绝对数。一旦发生变化,展开图就会显示变化原因。
水泵的节能潜力
可从世界任何地方获取所有重要数据
生命周期管理 云集成解决方案
将Pump Monitor集成至Proficloud.io物联网平台,即可随时随地获取数据。智能联网有助于进一步分析各种系统参数。通过Pump Monitor解决方案可实现全面的系统生命周期管理。
Web可视化当前系统状态
预防性水泵维护 在线状态和效率监控
通过Pump Monitor随时随地监控水泵和电机的状态。水泵监控解决方案节省了时间和人力成本,因为工厂检查不再必要。由于该方案通过网络连接到上级控制系统并具备Web可视化功能,用户可以查看工厂的运行状态。
智能信号灯功能可让人轻松快速查看工厂现状。如果出现故障,用户可以立即远程作出反应,消除任何可能的磨损或故障。