UT 4/ 1P-PE - Topraklama klemensi
3045606

Topraklama klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçiş klemensleriyle aynı şekil ve genişlikte
İletişim sadece DIN ray üzerine oturtularak, mekanik ve elektrik hatasız yapılır
IEC 61984 ve IEC 60947-7-2 standartlarının tüm gereksinimleri karşılanır