UPBV 4/ 1-M GNYE - Konnektörler
3045761

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2- 6 mm2, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBS ... standart köprüleri ile köprü olabilir
Birleştirilebilir COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Vidalı fişler tüm bağlantı yöntemlerindeki COMBI klemensleriyle kombine edilebilir ve iki versiyonda mevcuttur
Fişler, 1 kutuplu fiş elemanları birbirine kenetlenerek sahada monte edilebilir
Bağlı kablolar doğrudan kablo kanalına geçerek alan kazandırır