PAI-4-N GY - Test adaptörü
3032871

4 mm test adaptörü, 5,2 mm, 6,2 mm ve 8,2 mm genişlik

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Test soketi küçük dış çapı dokunmatik geçirmez güvenlik fişleri de kullanılabilir anlamına gelir
Güvenilir fonksiyon mili bir 4 mm çapında testi fişlerin teması
4 mm çaplı güvenlik test fişleri takılan test adaptörü