UPBV 4/ 2
-
Konnektörler
3045813
Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2- 6 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Terminal fişi |
| Kutup sayısı | 2 |
| Pin aralığı | 6,2 mm |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 32 A |
| Maksimum yük akımı | 32 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Derinlik | 48,5 mm |
| Uzunluk | 22 mm |
| Pin aralığı | 6,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Ürün numarası | 3045813 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356083324 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,68 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,06 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | b00c9851-c218-4807-8d90-3b4bd48ab9ce |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 6-6 - Geçmeli köprü 1008238
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBSR 2-6 - Geçmeli köprü 3033715
-
FBSR 3-6 - Geçmeli köprü 3001594
-
FBSR 4-6 - Geçmeli köprü 3001595
-
FBSR 5-6 - Geçmeli köprü 3001596
-
FBSR 10-6 - Geçmeli köprü 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kısa devre konnektörü 3033812
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
UPRZ - Mandallı 3045570
-
UPR/ 2 - Mandallı 3045567
-
UPZ/ 2 - Kablo gergi kilidi 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flanş kapağı 3060432
-
PRT/2 - Mandallı 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tornavida 1212587
-
LPS-6/E - Servis konnektörü 3270540
-
LPS-6 - Servis konnektörü 3270541
-
LPO 4/E - Ekleme fişi 3270519
-
LPO 4 - Ekleme fişi 3270522
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
-
PS-6 - Test fişi 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test fişi 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
Avantajlarınız
FBS ... standart köprüleri ile köprü olabilir
Yanal iletken bağlantısı yönüne sahip konnektör
Bağlı kablolar doğrudan kablo kanalına geçerek alan kazandırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018