UP 4/11 - Konnektörler
3060212

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 11, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Vida erişimi yandan
Faz iletken bağlantısı üstten
Fiş tasarımı 2 slotlu ve dört iletkenli klemens kullanarak yer tasarrufu sağlayan potansiyel dağıtımına izin verir.