Ortada konnektör elemanı, sol muhafaza tespit pinsiz, sağda kapaksız ve açık
UP 4/ 1-M
-
Konnektörler
3060050
Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-34722_A1| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-114072 REV.1| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
CSA
Onay kimliği: 13631EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Birleştirilebilir COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Vidalı fişler tüm bağlantı yöntemlerindeki COMBI klemensleriyle kombine edilebilir ve iki versiyonda mevcuttur
Fişler, 1 kutuplu fiş elemanları birbirine kenetlenerek sahada monte edilebilir
Fiş tasarımı 2 slotlu ve dört iletkenli klemens kullanarak yer tasarrufu sağlayan potansiyel dağıtımına izin verir.