CP 4/5 - Konnektör muhafazası
1066562

Konnektör muhafazası, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, pin aralığı: 6,2 mm, derinlik: 32,4 mm, genişlik: 29,8 mm, yükseklik: 14,95 mm, pin sayısı: 5, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli montaj

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yer gereksiniminin çok önemli olduğu uygulamalar için kompakt boyut
Krimp bağlantı bulunan ön montajlı iletkenlerin ekonomik biçimde bağlanması