UPBV 4/ 8 - Konnektörler
3045871

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2- 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBS ... standart köprüleri ile köprü olabilir
Yanal iletken bağlantısı yönüne sahip konnektör
Bağlı kablolar doğrudan kablo kanalına geçerek alan kazandırır