Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.
M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1,5 mm, iletken kesiti: 0,75 mm2 ... 1 mm2, kontak malzemesi: CuZn, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Kontak taşıyıcı, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-kutup, Soket, düz, M12, Y-kodlama, THR lehim bağlantısı, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Metal koruyucu kapak, M23, seri: RC, UC, RF, SF, NC, RM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
M23, Kablo konnektörü, Kutup sayısı: 16+3, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, Kutup sayısı: 16, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 15 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 5+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 21.6 mm x 21.6 mm, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST
M23, Kuplaj konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 16, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 15 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Tolerans dengeleyici fonksiyonlu M12 muhafaza vidalı bağlantısı, düz, THR lehimlenebilir M12 soket kontak ara parçaları için. 1,0 mm ... 1,8 mm kalınlığında ön plakalar için.
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 3-kutup, Pin, düz, M12, S-kodlama, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar
IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.
• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur
Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.
• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur
Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar
Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.
M12 push-pull konnektörler de dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda güçlü olduklarını gösterir. Gömme M12 portları ile kompakt gövde tasarımları uygulayın. Erkek ve dişi versiyonlarıyla sahada uzatmaları kolayca uygulayın.
Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endüstriyel sınıf M17 MPO konnektörleri, akıllı güç şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için idealdir. Sağlam M17 MPO konnektörleri uzun iletim mesafelerinde sabit bant genişlikleri sağlayan yüksek kaliteli fiber optiklere sahiptir.