LED uygulamaları için bağlantı teknolojisi Küçük, beyaz ve hızlı: Sert ve esnek LED PCB'ler için yenilikçi çözümünüz. Yeni aydınlatma konseptleri yenilikçi çözümler gerektirir. PTSM ve PTF serisi ile tek ve çok telli LED PCB'leri hızlı ve kolay şekilde bağlayabilirsiniz.

LED uygulamaları için bağlantı teknolojisi

Avantajlarınız

  • Işık hızında, beyaz plastik ve kompakt tasarımlarıyla LED uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir
  • Evrensel bağlantı çözümü - esnek ve sert LED PCB'ler için
  • Zaman tasarrufu - kolay ve aletsiz bağlantı ile
  • Hızlı başlatma - ön montajlı PTF serisi besleme elemanı ile
Esnek LED PCB'ler için bağlantı teknolojisi - PTF

Esnek LED PCB'ler için bağlantı teknolojisi - PTF

Butt konnektörler

  • Fiş başına 10 A/25 V'a kadar
  • PCB'ye pozitif bağlantı
  • 8 mm PCB'ler için
  • Pierce bağlantı

Giriş beslemesi

  • Fiş başına 10 A/25 V'a kadar
  • 2 veya 4-kut. ön montajlı kablolu versiyon
  • Entegre kilitleme mekanizması
Sert LED PCB'ler için bağlantı teknolojisi - PTSM

Sert LED PCB'ler için bağlantı teknolojisi - PTSM

PCB klemensler

  • 6 A/320 V'a kadar
  • Sağlam bağlantı metali
  • quick push-in bağlantı
  • Otomatik THR lehimleme prosesleri için uygun
  • 5 mm montajlı yükseklik

Konnektörler

  • 6 A/320 V'a kadar
  • quick push-in bağlantı
  • Evrik versiyonlar
  • Otomatik THR lehimleme prosesleri için uygun taban dizileri
  • 5 mm montajlı yükseklik