SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
-
Muhafaza vida bağlantısı
1414231
Tolerans dengeleyici fonksiyonlu M12 muhafaza vidalı bağlantısı, düz, THR lehimlenebilir M12 soket kontak ara parçaları için. 1,0 mm ... 1,8 mm kalınlığında ön plakalar için.
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru şekilde kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve bir kirlilik tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. M12 muhafaza vidalı bağlantısı yalnızca eşleşme konnektörleri ve M12 standart dişli koruyucu kapaklarla birlikte kullanılabilir. SPEEDCON dişli eşleşme konnektörleri kullanılamaz. |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör muhafazası |
Diş tipi | M12 |
Renk | siyah (Sabitleme kovanı) |
Malzeme Muhafaza | PA 6.6 (Sabitleme kovanı) |
Malzeme Dişli kovan | GD-Zn/Ni |
Malzeme Conta | FKM (Kalıp conta) |
FKM (O-halka (pin konnektör yapısı)) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa diş tipi | M12 |
Kafa kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
Ortam koşulları | |
Koruma derecesi (takılı durumda) | IP67 (doğru şekilde takılmış ve kilitlenmiş) |
Koruma sınıf | IP67 (doğru şekilde takılmış ve kilitlenmiş) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Montaj tipi | Arkadan montaj |
Montaj açıklaması | 2 bölüm, kilitlenebilir |
Ürün numarası | 1414231 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | ABQ |
Ürün Kodu | ABQADG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626022727 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,369 g |
Gümrük tarife no | 79070000 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Sabitleme kovanı 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Sabitleme kovanı 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Sabitleme kovanı 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Sabitleme kovanı 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Sabitleme kovanı 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Sabitleme kovanı 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Sabitleme kovanı 1419697
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018