Sinyal ve güç için dayanıklı yuvarlak konnektörler Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirilebilir: Phoenix Contact yuvarlak geçmeli konnektör serisi her ihtiyacı karşılar.

Sinyal ve güç için dayanıklı yuvarlak konnektörler

Avantajlarınız

  • Dayanıklı tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemelerle güvenilir kullanım
  • ONECLICK hızlı kilitleme sistemiyle çeyrek turda hızlı ve emniyetli bağlantı
  • EMC korumalı konnektörlerle parazitsiz sinyal iletimi
  • 70 A'e kadar sinyal ve güç iletimi için 19 kutuplu ve yüksek performanslı
Birleştirilebilir M23 yuvarlak konnektörler

Montajsız M23 yuvarlak konnektörler

Sinyal iletimi için sağlam M23 konnektörler, yüksek EMC korumalı ve krimp bağlantılı 6 ila 19 pinli versiyon olarak mevcuttur. ONECLICK hızlı kilitleme sisteminin yanı sıra mekanik kodlama da mümkündür.

Kalıplanmış yuvarlak konnektörler

Kalıplanmış yuvarlak konnektörler

Uygulamanız için üç farklı boyut vardır

  • Sinyal iletimi için 17 kutba kadar düz tasarımlı M17 veya 20A'e kadar güç iletimi için 9 kutba kadar

  • Sinyal iletimi için 17 kutba kadar düz veya açılı tasarımlı M23 veya 30A'e kadar güç iletimi için 6 veya 8 kutuplu. Açılı tasarım 240°'den fazla döndürülebilir.

  • __70__A'e kadar güç iletimi için 6 veya 8 kutuplu düz tasarımlı M40

Açılı M23 yuvarlak konnektörlerle optimum kablo rotalama

Optimum kablo rotalama

İlk döndürülebilir tasarım: açılı M23 yuvarlak konnektör, 240° 'den fazla döndürülebilen ilk konnektördür. Bu, sistem için optimum kablo rotalaması sağlar.

ONECLICK hızlı kilitleme sistemiyle hızlı montaj

Hızlı montaj

PhoenixContact'ın ONECLICK hızlı kilitleme sistemini kullanarak yuvarlak konnektörleri sadece çeyrek tur çevirerek monte edebilirsiniz. Bu montaj sürenizi önemli ölçüde azaltır.