Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UT 4-TWIN/ 1P - Geçiş klemensi
3060267

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Farklı iletken çıkış yönü (yukarı veya yan) ile Fişler pratik, verimli kablolama sağlar. Uygulamanın çeşitli alanlarında gerekli esnekliği, yüksek derecede bir sonuçlanır.
Güvenli kilitlenen fişler için kendinden vida flanşları