Yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbps hıza sahip 32 adet RJ45 portu, çalışma sıcaklığı -40 … +85°C, 48 V DC (nominal) besleme
Endüstriyel Ethernet Switch'ler – Endüstriyel-mukavemetli Yönetimsiz ve Yönetimli Switch'ler
Endüstriyel Ethernet Switch ürün gamımız Gigabit, PoE, IEC 61850 onaylı ve DIN rayı montajı için Yönetimli ve Yönetimsiz Switch'leri içermektedir. Bu bize, zorlu ortamlarda bile güçlü ve güvenli ağlar kurma esnekliği vermektedir: Bakır ve FO portlar ve aynı zamanda yedekleme fonksiyonları, sistemlerinizin esnek ağ iletişimini ve endüstriyel ağınızın kolay bölümlenmesini mümkün kılar.
Yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbps hıza sahip sekiz 8 RJ45 portu, 100/1000 Mbps hıza sahip 16 adet SFP portu, 1000/10000 Mbps hıza sahip 4 adet SFP portu, çalışma sıcaklığı -40 °C ... +85 °C ve 24 V DC ... 48 V DC besleme
PoE++ Ethernet switch IEEE 802.3af/at/bt ile uyumludur, tümü 10/100/1000 Mbps hıza sahip beş adet PoE RJ45 portu, iki adet SFP portu, otomatik veri iletim hızı algılama, otomatik geçiş fonksiyonu ve QoS içerir. 240 W güç kapasitesi ile port başına 90 W
Yönetilebilir switch, 100/1000 Mbps hıza sahip 24 adet SFP portu, 1000/10000 Mbps hıza sahip 4 adet SFP portu, çalışma sıcaklığı: -40 °C ... +85 °C, besleme: 24 V DC ... 48 V DC
PoE+ Ethernet switch, IEEE 802.3af/at ile uyumludur, tümü 10/100/1000 Mbps hıza sahip sekiz adet PoE RJ45 portu, 2 adet SFP portu, otomatik veri iletim hızı algılama, otomatik geçiş fonksiyonu ve 120 W güce sahip QoS içerir
Managed Switch 2000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu
Unmanaged Switch 1000 seri, 5 RJ45 port 10/100 MBit/s, 2 SFP portlar 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP30, Ortam sıcaklığı (çalışma): -10 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Unmanaged PoE Switch 1000 seri, 1 RJ45 portu 10/100/1000 MBit/s, 4 RJ45 PoE portları 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP30, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 57 V DC, Geniş sıcaklık aralığı
Managed Switch 2000 seri, 6 RJ45 port 10/100 MBit/s, 2 ST-Multimode 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu
Managed Switch 2000 seri, 12 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portlar 100/1000 MBit/s, 2 Kombo portlar, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu
Yeni ürünler
Yönetilemez switch'ler
Phoenix Contact'ın endüstriyel yönetilemez switch'leri değişken port sayısına ve ince tasarıma sahiptir. Uygulamaya bağlı olarak çeşitli işlevler sunan yönetilemez switch'ler sağlıyoruz.
- Standart uygulamalar için: 1000N serisi yönetilemez switch'ler kompakt tasarıma ve esnek montaj seçeneklerine sahiptir 1100 versiyonları da Gigabit aralığında iletim hızlarına sahiptir. Montaj aksesuarlarını kullanarak FL SWITCH 1000'i kontrol panosuna veya duvara düz olarak da monte edebilirsiniz.
- Sahada montaj için: 1600 ve 1700 serisi çevresel etkilere karşı özellikle dayanıklıdır.
- 19" formatında: 1800 ve 1900 serisi yönetilemez switch'ler veri merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir.
- Power over Ethernet (PoE) ile: 1000 serisi yönetilemez PoE switch'ler, aynı Ethernet kablosu aracılığıyla sekiz adede kadar nihai cihaza güç ve veri sağlamanızı mümkün kılar.
Üniversal otomasyon uygulamaları için yönetilebilir switch'ler
Kolay başlatma ve çok sayıda sürüm ile 2000 ve 5900 ürün yelpazesinin yönetilebilir switch'leri Ethernet network'ünüzün uygun maliyetli yönetimini sağlar. Genişletilmiş işlevlere ek olarak, fiberglas üzerinden haberleşme sağlar ve çok sayıda güvenlik özelliği ile donatılmıştır.
- DIN rayına montaj için: 2000, 2100, 2200 ve 2300 versiyonları DIN rayına her zamanki gibi monte edilebilir.
- 19" formatında: 5900 serisi anahtarlar kabine montaj için uygundur ve OT ile IT arasında ideal bir arayüz oluşturur.
- Yönlendirme işlevselliği ile: 2000 serisinin NAT versiyonları, aynı IP adres aralığına sahip makinelerin ve sistemlerin üst düzey network'e kolay şekilde bağlanmasını sağlar. Anahtarlama ve yönlendirmeyi tek bir DIN rayı cihazında bir araya getirirler.
- Saha kurulumu için: IP67 koruma derecesine sahip 2600 ve 2700 versiyonları sahada kullanım için uygundur ve özellikle kompakt ve sağlamdır.
Ayrıca, en son haberleşme standartlarını destekleyen seçili sürümler de mevcuttur:
- FL SWITCH TSN 2300 ve FL SWITCH 5900, gerçek zamanlı özellikli Ethernet network'leri için Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN) adresini destekler.
- Single Pair Ethernet anahtarı SPE standardı 10 BASE-T1L'yi destekler ve böylece saha seviyesine kadar tutarlı IP tabanlı haberleşme sağlar.
- Ethernet-APL switch'leri ile proses teknolojisi uygulamalarında ve potansiyel olarak patlayıcı alanlarda sensörlerin veya saha cihazlarının doğrudan iki kablolu Ethernet bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz.
Sıkı gereklilikler için yönetilebilir switch'ler
Bu endüstrinin özel sertifikalarını ve standartlarını karşılayan (kritik) altyapı uygulamaları için özel switch versiyonları mevcuttur.
- Enerji sektörü için: Modüler Raptor switchleri, kritik altyapı ve enerji endüstrisinin yüksek taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Zorlu ortamlarda emniyetli, güvenilir ve yüksek performanslı network bağlantıları sağlarlar ve kapsamlı güvenlik işlevlerine ve IEC 61850 sertifikasına sahiptirler.
- Altyapı uygulamaları için: 3000 ve 4000 serisi yönetilebilir switch'ler burada en iyi seçimdir. Kapsamlı diyagnostik, güç ve güvenlik işlevlerini bir araya getirirler.
- PoE uygulamaları için: Tek bir Ethernet kablosu üzerinden veri ve güç beslemesi için PoE versiyonları mevcuttur.
Network yönetim yazılımı
FL Network Manager konfigürasyon ve yazılım yönetimini basitleştirir
FL Network Manager network yönetim yazılımıyla network'ünüzü hızlı ve kolay bir şekilde sorunsuz çalışır hale getirin. Yazılım aşağıdaki kademelerde destek sağlar:
- Mevcut bir network'ün taranması
- IP atama ve cihaz yapılandırması
- Çoklu cihaz yapılandırması
- Konfigürasyon dosyasının yönetilmesi
- Cihaz yazılımı güncellemesi
- SNMP komut dizisi oluşturulması