FL SWITCH 2516 PN - Industrial Ethernet Switch
1089205

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch 2000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

RSTP
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
VLANs
MRP (istemci ve yönetici)
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
PROFINET modu ön ayarı