Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 40+PE, size: B16, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal