Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 5+PE, size: D7, power contacts: 5, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 230 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power