Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Surface mounting housing B24, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x Pg21, height: 68 mm, cable gland: none, protective cover: yes, with choice of powder coating color