Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert module, number of positions: 8, power contacts: 8, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power