Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 4+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 230 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2