Conectori industriali

Conectori pentru medii dificile

Conectorii industriali din seria HEAVYCON complete îți protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale, chiar și în condiții deosebit de dificile. Conectorii industriali rezistă la murdărie, apă, vibrații și sarcini mecanice mari. Conectorii pentru medii dificile sunt etanși până la gradul de protecție IP69K.

Avantaje

  • Întotdeauna conectorul adecvat cerințelor tale, prin intermediul a trei serii constructive diferite
  • Conexiune compatibilă: carcasele și inserțiile de conectori sunt compatibile pentru montarea și conectarea cu soluțiile producătorilor cunoscuți
  • Combinare flexibilă: tehnologii de conectare variabile la inserții de conectori și adaptoare terminale
  • Interfață personalizată, compactă: combină inserțiile de conectori modulare pentru semnale, date, putere și sistemul pneumatic într-un singur conector
  • Protecție împotriva interferențelor electromagnetice: carcasele metalice sunt „EMC ready”, datorită suprafețelor conductoare și garniturilor.
Conectori pentru medii dificile din seria HEAVYCON

Configurator pentru conectori pentru medii dificile

Configuratorul HEAVYCON vă oferă asistență optimă la proiectarea conectorului dumneavoastră individual. Datorită meniurilor de filtrare ușoare, imaginilor produselor în format 2D și 3D, precum și interfeței de utilizator intuitive, vă configurați conectorul în doar câțiva pași și fără erori. Puteți exporta sau trimite lista de articole ori puteți comanda direct soluția dumneavoastră.

Produse noi

Modul de inserții pentru conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate
Conector pentru cablu debroșabil HEAVYCON CME
Modul de inserții pentru conectori cu funcție pentru conectorii pentru medii dificile
Modul de inserții pentru conectori cu funcție pentru conectorii pentru medii dificile
Inserții de conector pentru sarcini de testare în sistemele de distribuție de tensiune medie
Modul de inserție contact pentru aplicații cu curent de mare intensitate
Inserții de conectori modulare pentru transmisia datelor

Module de inserții pentru conectori de putere HEAVYCON

Cablare individuală pentru aplicații cu curent de mare intensitate

Cu modulele de inserție a contactelor pentru conectori HEAVYCON pentru medii dificile, puteți transmite în mod fiabil curenți de până la 300 A. Prin combinarea cu alte module pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii într-o singură carcasă, îți poți crea propria interfață personalizată.

Caracteristici principale

  • Module cu conexiune prin sertizare până la 120 mm²
  • Module cu conexiune de tip push-in până la 16 mm²
  • Adecvate pentru toate cadrele suport pentru modul HEAVYCON
  • Tensiune nominală și curent nominal: până la 1.000 V și 300 A
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +125 °C
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Blocarea și deblocarea inovatoare a conexiunilor sertizate fără unelte
  • Interfață modulară deosebit de compactă prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o singură carcasă
  • Cablare rapidă și sigură, chiar și în spații limitate sau la instalare
  • Conectarea simplă, fără unelte, a conductorilor de până la 16 mm² cu tehnologie de tip push-in
  • Compatibilitate de conectare cu produse standard de pe piață

Conector pentru cablu debroșabil

Cablare simplă în tabloul electric

Conectorii pentru cablu debroșabili HEAVYCON CME oferă mai multă eficiență la cablarea în tabloul electric. Poți cabla până la 108 de conductori direct la conectorul pentru cablu în timpul producției de șiruri de blocuri terminale. Conectează în mod confortabil ansamblurile de cabluri în tabloul electric prin simpla introducere a acestora.

Caracteristici principale

  • Număr de poziții 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexiune prin sertizare
  • Conexiune protejată datorită elementului de blocare
  • Ghidare sigură a contactului datorită tamponului în formă de pâlnie

Avantaje

  • Economii mai mari de timp și de costuri, deoarece șirurile de blocuri terminale sunt cablate direct la conector în timpul producției
  • Înlocuire rapidă a șirurilor de blocuri terminale prin simpla desprindere a conectorilor pentru cablu
  • Prevenirea deconectării accidentale datorită elementului de blocare
  • Prevenirea erorilor de contact chiar și în cazul introducerii înclinate prin centrarea sigură a contactelor cu tampoane în formă de pâlnie

Module de inserții pentru conectori cu funcție

Conectare, deconectare și fixare pe teren

Inserțiile de conectori modulare cu canal pentru funcții și zonă de separare pentru conectorii HEAVYCON pentru medii dificile oferă un grad ridicat de flexibilitate. Folosește funcțiile tabloului electric pe teren și realizează direct în aplicație puntea de potențial sau protecția puterii.

Caracteristici principale

  • Zonă de separare multifuncțională
  • Canal dublu pentru funcții
  • Tehnologie de conectare push-in
  • Cu 5 poli
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adecvate pentru toate cadrele suport pentru modul HEAVYCON
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Economisirea spațiului și reducerea cablării prin structuri descentralizate
  • Transmiterea simplă a energiei și asigurarea cablurilor direct pe teren
  • Mai multă flexibilitate: zonă de separare pentru fișa cu siguranță fuzibilă, conectorul pentru componente și fișa de deconectare
  • Conexiune rapidă, fără unelte a conductorilor cu tehnologie de tip push-in
  • Interfață individuală prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-un singur conector

Carcase pentru montare pe panou cu filet

Montare simplă, rapidă

Carcasele pentru montare pe panou HEAVYCON D7 cu filet economisesc timp semnificativ la montare. Acestea sunt fixate convenabil în decupaje rotunde în panou cu o contrapiuliță M25 sau M32 sau sunt înșurubate în motoare și dispozitive cu filet corespunzător.

Caracteristici principale

  • Carcasă din aluminiu turnat sub presiune și carcasă din plastic
  • Interfață debroșabilă
  • Pentru decupaje în panou M25 sau M32
  • Dimensiune D7
  • Design înclinat și în unghi drept
  • Grad de protecție IP66, IP67
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +125 °C
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Economie semnificativă de timp datorită montării simple și confortabile în decupaje rotunde în panou
  • Alternativa debroșabilă la presetupa existentă oferă mai multă flexibilitate pentru cablare și întreținere
  • Cablare cu economie de spațiu în spații înguste prin intermediul designului compact
  • Protecția IP și CEM optimă asigură o funcționare eficientă și sigură a instalației tale

Inserții de conectori pentru medii dificile

Testarea funcțională a transformatoarelor de curent

Inserțiile de conector HEAVYCON TSC cu număr fix de poli și modulare sunt concepute pentru sarcini de măsurare și testare în domeniul tehnologiei de protecție pentru sisteme de distribuție de tensiune medie. Acestea sunt atașate direct la tabloul electric ca un conector pe termen scurt sau lung, cu protecție IP ridicată.

Caracteristici principale

  • Variante cu număr fix de poli cu tehnologie de conectare cu șurub
  • Variante modulare cu tehnologie de conectare push-in
  • Utilizabile în carcase din plastic și metal
  • Scurtcircuitare automată în avans a transformatorului

Avantaje

  • Testare funcțională pe termen lung a transformatoarelor de curent datorită carcaselor robuste ale conectorilor
  • Conexiune simplă, fără unelte a conductorilor cu tehnologie de tip push-in
  • Siguranță maximă datorită scurtcircuitării automate în avans a transformatorului
  • Economie de spațiu prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-un singur conector
  • Utilizare sigură cu cerințe IP ridicate datorită gradului de protecție IP66, IP67 și IP69

Inserții de conectori pentru medii dificile

Cablare individuală pentru aplicații cu curent de mare intensitate

Cu modulele de inserție pentru conectori destinați mediilor dificile HEAVYCON, poți transmite în mod eficient curenți de până la 100 A. Prin combinarea cu alte module pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii într-o singură carcasă, îți poți crea propria interfață personalizată.

Caracteristici principale

  • HC-M-01-PT cu conexiune de tip push-in până la 16 mm²
  • HC-M-01-CT cu conexiune prin sertizare cu 35 mm²
  • Potrivite pentru toate cadrele suport pentru modul HEAVYCON
  • Tensiune nominală și curent nominal: 1.000 V la 100 A
  • Domeniu de temperatură: -40° C ... +125° C
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Conectarea simplă, fără unelte, a conductorilor de până la 16 mm² cu tehnologie de tip push-in
  • Interfață modulară deosebit de compactă prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o singură carcasă
  • Cablare rapidă și sigură, chiar și în spații limitate sau la instalare
  • Blocarea și deblocarea inovatoare a conexiunilor sertizate fără unelte
  • Compatibilitate de conectare cu produse standard de pe piață

Inserții de conectori pentru medii dificile

Transmisie performantă a datelor

Noile module de inserții pentru conectori HEAVYCON îți oferă mai multe opțiuni pentru o transmisie de date eficientă de mare viteză. Interfețele USB sunt integrate direct în conector cu ajutorul cablurilor de conexiune. Modulele Mbit și Gbit performante acceptă o gamă largă de cabluri.

Caracteristici principale

  • Acoperire largă a diferitelor cabluri de conexiune USB
  • Modulul Mbit poate fi utilizat cu cabluri cu 4 sau 8 poli de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Ecranare opțional izolată sau la potențial PE
  • Potrivite pentru toate cadrele suport pentru modul
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Montare simplă cu ajutorul cadrului suport inovator pentru modul, snap-in.
  • Compensare optimă a toleranțelor datorită interfețelor USB cu arc
  • Modulele Gigabit transmit rapid și sigur datele pentru aplicații de mare viteză
  • Interfață individuală, compactă prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o singură carcasă
  • Modulele și cadrele sunt compatibile cu standardul de piață

Conectorul industrial potrivit pentru fiecare aplicație


HEAVYCON COMPLETE Conectare compatibilă, combinare flexibilă

Cu gama de produse HEAVYCON COMPLETE, puteți combina aproape orice conector - perfect adaptat la domeniul respectiv de aplicare, cerințele de spațiu și efortul de asamblare. Gama cuprinzătoare de conectori pentru medii dificile include carcase din metal și plastic, inserții de conectori, presetupe și diverse accesorii.

E-PAPER Conectori industriali
Întregul portofoliu dintr-o privire

Portofoliul nostru de conectori pentru medii dificile: indiferent dacă dorești diversitate, flexibilitate excelentă sau eficacitate fără compromis, îți oferim soluția perfectă pentru toate aplicațiile.

DESCHIDERE E-PAPER
Conectori industriali pentru toate aplicațiile

Carcasă pentru conectori industriali


Carcase pentru conectori

Carcasă conector HEAVYCON Flexibilitate totală

Cu carcasele pentru conectori din cele trei serii constructive ale firmei noastre și cu inserțiile pentru conectori adecvate, obții întotdeauna conectorul adecvat. Toate seriile de carcase sunt adaptate la decupajele standard de panou. Carcasele STANDARD și EVO necesită o carcasă pentru montare pe panou, în timp ce carcasele ADVANCE sunt montate direct pe perete. Toate carcasele din seriile STANDARD și EVO pot fi combinate în mod liber și sunt compatibile cu carcasele din aluminiu ale producătorilor cunoscuți. Acest lucru înseamnă că toate componentele pot fi combinate, modificate sau înlocuite în mod flexibil.

Conector industrial cu blocare cu pârghie

HEAVYCON STANDARD Consacrat și versatil

Carcasele HEAVYCON STANDARD se caracterizează printr-o gamă de carcase robuste, din aluminiu turnat sub presiune și plastic, cu diferite direcții de ieșire a cablului și sisteme de blocare. Fie că este vorba de conectarea clasică a tabloului electric, de spațiu limitat sau de un design compact, cele trei dimensiuni diferite B, D și COM oferă interfața potrivită pentru fiecare aplicație. Combină carcasele mobile în funcție de necesități, cu o carcasă pentru montare pe panou, o carcasă soclu sau o carcasă de cuplare.

Conectori pentru medii dificile în diferite culori La fel de diverși precum aplicațiile tale

Proiectează-ți conectorul industrial individual. Carcasele noastre HEAVYCON STANDARD sunt disponibile și cu un strat de pulbere rezistent, colorat. Alege culoarea care se potrivește cel mai bine întreprinderii sau aplicației tale dintr-o gamă largă de culori și comandă convenabil de la dimensiunea lotului 1.

Carcase HEAVYCON STANDARD seria B

Blocare cu pârghie pentru conectorul pentru medii dificile
Direcții de ieșire diferite ale conectorilor pentru medii dificile
Carcasă extrem de mare pentru conectori pentru medii dificile
Variante de conectori pentru medii dificile cu mai mult spațiu de cablare
Combinare liberă a carcaselor mobile
Protecție CEM pentru conector industrial HEAVYCON STANDARD
Blocare cu pârghie pentru conectorul pentru medii dificile

Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.

Direcții de ieșire diferite ale conectorilor pentru medii dificile

Îți oferim carcase mobile cu ieșire de cablu dreaptă sau laterală pentru dimensiunile obișnuite de înfiletare metrice și Pg.

Carcasă extrem de mare pentru conectori pentru medii dificile

Carcasele extra mari ale conectorilor cu dimensiunile B32 și B48 pot integra două inserții de conector cu număr fix de poli una lângă cealaltă. Astfel acestea sunt adecvate în special pentru cabluri de alimentare cu număr mare de conexiuni.

Variante de conectori pentru medii dificile cu mai mult spațiu de cablare

Carcase mobile și de tip soclu înalte, cu ieșiri cablu până la M50 oferă mai mult spațiu pentru cablarea diametrelor mari de cablu și a fasciculelor de cablu. Acestea sunt ideale pentru aplicații cu inserții conector modulare.

Combinare liberă a carcaselor mobile

Combină carcasele mobile, în funcție de necesitate, cu carcase pentru montare pe panou, carcase de cuplare sau carcase soclu și cu inserții de conectori modulare sau cu număr fix de poli.

Protecție CEM pentru conector industrial HEAVYCON STANDARD

Suprafețele carcaselor și garniturile sunt conducătoare de electricitate. În combinație cu presetupele ecranate pentru cablu, aveți o protecție fiabilă în mediile electromagnetice.

Carcase HEAVYCON STANDARD dimensiunea D

Carcase cu economie de spațiu HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 cu filet
Montare pe perete HEAVYCON D7
Carcasă D7 expusă la stropi de apă
HEAVYCON D7 cu inserție de conector RJ45
Carcasă HEAVYCON îngustă
Carcase cu economie de spațiu HEAVYCON D7

Prin intermediul conectorilor pentru medii dificile HEAVYCON STANDARD D7, poți transmite putere, semnale și date inclusiv în spații limitate. Poți alege între carcase metalice rezistente la coroziune sau carcase din plastic cu presetupă turnată.

HEAVYCON D7 cu filet

Carcasele pentru montare pe panou HEAVYCON D7 cu filet economisesc timp semnificativ la montare. Acestea sunt fixate convenabil în decupaje rotunde în panou cu o contrapiuliță M25 sau M32 sau sunt înșurubate în motoare și dispozitive cu filet corespunzător.

Montare pe perete HEAVYCON D7

Carcasa pentru montare pe panou D7 poate fi montată cu ușurință pe perete, conform cerințelor, cu două sau patru șuruburi.

Carcasă D7 expusă la stropi de apă

Carcasa D7 robustă este rezistentă la coroziune și oferă protecție optimă împotriva prafului și apei. Conectorul rezistă la factori de mediu negativi și este etanș conform gradului de protecție IP67. Acest lucru facilitează utilizarea sigură și în aplicații în aer liber.

HEAVYCON D7 cu inserție de conector RJ45

Cu inserțiile de conector RJ45 pentru carcasa D7 puteți realiza o interfață compactă și robustă și transmite date în siguranță și în mod fiabil, viteză înaltă până la 10 Gbps. Seturile de conectoare RJ45 garantează cablarea rapidă și sigură a aplicației prin preselectarea componentelor de către persoane calificate. Garnitura cu fantă din presetupa de carcasă facilitează și introducerea simplă a cablurilor preconfecționate.

Carcasă HEAVYCON îngustă

Carcasele STANDARD în mărimile D15, D25 și D50 protejează interfețele dumneavoastră chiar și în design deosebit de îngust. Inserțiile de conector adecvate, inclusiv cu conexiune de tip push-in, garantează instalarea rapidă.

Carcase HEAVYCON STANDARD dimensiunea COM

Carcasă HEAVYCON COM
Conexiune PE inovatoare
Motor cu conector HEAVYCON-COM
Carcasă HEAVYCON COM

Design-ul compact al carcasei HEAVYCON COM permite cablarea simplă și eficientă a structurilor descentralizate din tehnologia de automatizare. Fie că sunt fabricate din plastic sau din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu ieșire de cablu dreaptă sau laterală – carcasele COM sunt extrem de robuste și de încredere.

Conexiune PE inovatoare

Conceptul de împământare inovator asigură mai multă siguranță cu conexiune preventivă PE în afara inserției de conector.

Motor cu conector HEAVYCON-COM

Protecție împotriva defecțiunilor electromagnetice: carcasele metalice sunt „EMC ready”, datorită suprafețelor conductoare și garniturilor.

Conectori industriali cu presetupă cu montare flexibilă

HEAVYCON EVO Genial de flexibil

Apelează acum la HEAVYCON EVO și economisește din costurile de materiale și depozitare. Presetupa cu montare flexibilă și cu blocare tip baionetă înlocuiește până la opt carcase mobile convenționale. Datorită ieșirii oblice, pot fi utilizate
în mod confortabil ambele direcții de ieșire.

Carcase HEAVYCON EVO

Ieșire cablu HEAVYCON EVO
Reducerea variantelor cu HEAVYCON EVO
Presetupe multiple pentru HEAVYCON EVO
Carcasă Twin HEAVYCON EVO
Carcasă EVO cu dimensiunile D15
Carcasă HEAVYCON EVO M1
Ieșire cablu HEAVYCON EVO

Datorită blocării tip baionetă flexibile, puteți stabili la fața locului direcția de ieșire a cablului și o puteți modifica ulterior. Puteți alege între ieșire la unghi drept și ieșire laterală.

Reducerea variantelor cu HEAVYCON EVO

Carcasele HEAVYCON EVO reduc numărul de variante și, astfel, costurile de depozitare cu până la 70%. Cu numai o carcasă și patru presetupe de cablu, puteți realiza acum soluții pentru toate aplicațiile.

Presetupe multiple pentru HEAVYCON EVO

Cu ajutorul presetupelor multiple pentru HEAVYCON EVO, poți ghida simplu și eficient diferite cabluri în tabloul tău electric printr-o singură interfață debroșabilă. Cablurile sunt împinse prin membrane perforate. Gradul de protecție IP65 este garantat datorită etanșării membranei și a capacității de reținere cu ajutorul legăturii de cablu.

Către presetupele multiple pentru HEAVYCON EVO
Carcasă Twin HEAVYCON EVO

Carcasele TWIN EVO dispun de două ieșiri flexibile de cablu dintr-o carcasă din plastic și, astfel, asigură spațiul necesar pentru cele mai diverse linii.

Carcasă EVO cu dimensiunile D15

Carcasele EVO în mărimile D15 și D25 sunt deosebit de înguste și vă protejează interfețele inclusiv în condiții de spațiu limitat. Inserțiile de conector adecvate, inclusiv cu conexiune de tip push-in, garantează instalarea rapidă.

Carcasă HEAVYCON EVO M1

Carcasele pentru module individuale M1 din plastic permit aplicarea unei inserții de conector modular și unui modul PE. Astfel, este realizată o interfață deosebit de compactă.

Conectori industriali cu blocare prin înfiletare

HEAVYCON ADVANCE Robust fără compromisuri

Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON ADVANCE cu blocare prin înfiletare sunt adecvați pentru medii deosebit de agresive, de exemplu, în domeniul offshore, industria chimică sau feroviară. Interfețele sensibile sunt astfel bine protejate, chiar și de influențe CEM. Pentru trecerea prin panou, carcasa pentru montare pe panou obișnuită este înlocuită cu două flanșe de montare simplă pentru reducerea costurilor de montare și pentru materiale. Astfel, carcasele mobile sunt etanșate direct pe panoul pentru tabloul electric.

Carcase HEAVYCON ADVANCE

Conector industrial HEAVYCON ADVANCE fără carcasă pentru montare pe panou
Potențial de economisire HEAVYCON ADVANCE
Blocare prin înfiletare HEAVYCON ADVANCE
Variante de carcasă HEAVYCON ADVANCE
Configurarea conectorului industrial HEAVYCON ADVANCE
Conector industrial HEAVYCON ADVANCE fără carcasă pentru montare pe panou

În cazul HEAVYCON ADVANCE puteți renunța la carcasa pentru montare pe panou obișnuită de pe partea aparatului. Astfel, carcasa are o durată de exploatare lungă și este deosebit de robustă și compactă.

Potențial de economisire HEAVYCON ADVANCE

Fără carcasa pentru montare pe panou obișnuită puteți reduce costurile de montare și pentru materiale. Potențial suplimentar de economisire este oferit de designul redus al garniturilor de etanșare a cablului și din metal pentru carcase din plastic.

Blocare prin înfiletare HEAVYCON ADVANCE

Montați carcasa mobilă ADVANCE cu două flanșe de montare și șuruburi de înfiletare robuste din oțel inoxidabil direct pe perete. Astfel puteți obține o etanșeitate ridicată și este îngreunată deschiderea de către persoane neautorizate.

Variante de carcasă HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE este disponibil în varianta din metal și plastic. Carcasa de exterior suflată cu pulbere este adecvată pentru cerințe extreme.

Configurarea conectorului industrial HEAVYCON ADVANCE

Combinați carcasele ADVANCE după cum doriți, cu inserții conector modulare sau cu număr fix de poli.

Conectori pentru medii dificile pentru zonele de trecere dintre vagoane

HEAVYCON HPR Conectori pentru medii dificile pentru vehicule feroviare

Carcasa HEAVYCON HPR este concepută pentru utilizarea în tehnologia de transport și de trafic. Carcasele mobile, carcasele pentru montare pe panou și carcasele soclu corespund standardelor stabilite pentru transmiterea sigură a circuitelor de semnal și de alimentare la vehiculele feroviare. Datorită unui strat de pulbere special și a garniturilor rezistente la UV, acestea pot rezista la influențele agresive ale mediului. Blocarea robustă prin înfiletare oferă o rezistență funcțională la vibrații și șocuri în conformitate cu IEC 61373/EN 50155. Protecția sigură împotriva apei și a murdăriei este garantată de gradul de protecție IP68/IP69K.

Inserții pentru conectori industriali


Inserții de conector HEAVYCON cu număr fix de poli și modulare

Cu număr fix de poli sau modular Transmisie eficientă de semnale, date și putere

Dorești să transmiți diferite medii printr-o interfață sau să combini rapid liniile cu distribuitoarele de energie? Phoenix Contact oferă inserții de conectori pentru medii dificile adecvate pentru transmiterea de date, semnale și putere. Inserțiile noastre de conectori sunt compatibile și pot fi combinate în mod flexibil în toate dimensiunile disponibile pe piață. Cu HEAVYCON MODULAR, vă puteți personaliza conectorul industrial care economisește spațiu. Poți combina modulele adecvate din oferta noastră cuprinzătoare.

Inserții de conectori HEAVYCON cu element de prindere prin blocare cu clic

Inserții de conector cu element de prindere prin blocare cu clic Instalare complet fără unelte

Inserțiile conector HEAVYCON modulare și cu număr fix de poli cu sistem de blocare Click-in permit instalarea complet fără unelte a conectorilor pentru medii dificile. Nu aveți nevoie de șurubelniță pentru conexiunea conductorului și instalarea în carcasă - acest lucru este unic pe piață. Acest lucru face ca asamblarea și utilizarea conectorilor pentru medii dificile să fie mai ușoară și să economisească mai mult timp ca niciodată.

Inserții de conector cu număr fix de poli HEAVYCON

HEAVYCON cu număr fix de poli Tehnologia de conectare potrivită pentru fiecare aplicație

Cu inserțiile noastre de conectori cu număr fix de poli, îți oferim o interfață universală compatibilă pentru toate dimensiunile disponibile pe piață. Acestea sunt disponibile în diferite clase de putere și tehnologii de conectare. Tehnologiile de conectare rapidă, precum push-in sau conexiunea prin perforarea izolației QUICKON, permit conectarea instantanee și fără unelte a conductorilor.

Inserții de conector cu număr fix de poli HEAVYCON

Inserții de conectori cu număr fix de poli pentru conector industrial
Inserții pentru conectori cu conexiune de tip push-in
Adaptor PE pentru conector pentru medii dificile
Distribuire a potențialului în conectorul industrial
Codarea conectorilor industriali
Adaptoare terminale cu economie de spațiu
Inserții de conectori cu număr fix de poli pentru conector industrial

  • Conexiune de tip push-in simplă: inserțiile pentru conectori cu conexiune de tip push-in sunt ușor de utilizat și oferă un timp de conectare extrem de redus și o conexiune sigură datorită tehnologiei de conectare directă.
  • Conexiune IDC rapidă: economisești până la 60 % din timpul de cablare. Cu ajutorul
    conexiunii prin perforarea izolației QUICKON, poți conecta conductori flexibili sau rigizi fără nicio pregătire în prealabil.
  • Conexiune compactă prin sertizare: inserțiile pentru conectori cu conexiune prin sertizare se disting prin necesarul redus de spațiu și punctele de conectare.
  • Conexiune cu șurub universală: poți îndeplini cele mai înalte exigențe prin conexiunea cu șurub universală. Punerea în contact a conductorilor este durabilă și etanșă la gaze.

Inserții pentru conectori cu conexiune de tip push-in

Cu inserțiile pentru conectori de tip push-in cu număr maxim de conexiuni, poți integra simplu până la 46 de contacte de semnalizare într-un conector B24.

Adaptor PE pentru conector pentru medii dificile

Adaptor PE cu conexiune de tip push-in pentru conector pentru medii dificile HEAVYCON facilitează o cablare a conductorului de protecție. Instalarea este realizată fără scule și cu ușurință prin inserarea directă, chiar și pe partea interioară a tabloului de distribuție.

Distribuire a potențialului în conectorul industrial

Module TWIN cu conexiune dublă pentru conductori oferă o funcție de șuntare cu economie de spațiu pentru distribuția potențialului direct în conector.

Codarea conectorilor industriali

Asigurați conectorii alăturați împotriva inversării sau conectării greșite. Spre deosebire de metodele de codare precum știfturile, pinii sau prizele de codare, profilele din material plastic se pot fixa ușor în canelurile de codare ale inserțiilor pentru conectori HEAVYCON.

Adaptoare terminale cu economie de spațiu

Adaptoarele terminale reprezintă combinația perfectă dintre blocurile terminale modulare clasice și inserțiile pentru conectori. Integrați adaptoarele terminale într-un perete al tabloului de distribuție. Puteți monta un conector din exterior. Adaptoarele terminale sunt disponibile cu conexiune cu șurub și cu conexiune de tip push-in.

Inserții de conector modulare HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR Totul într-o singură carcasă

Cu HEAVYCON MODULAR, vă puteți personaliza propriul conector. Prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o carcasă, vă puteți crea cu ușurință propria interfață foarte compactă. Gama largă de produse include inserții pentru conectori pentru transmisia de putere, semnale și date, precum și pentru aplicații pneumatice.

Inserții de conector modulare HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR
Cadru suport pentru modul cu sistem de blocare Click-in fără unelte
Inserția de conector este fixată la nivelul cadrului
Conectare simplă cu conexiune de tip push-in
Inserție de conector modulară pentru aplicații cu curent de mare intensitate
Transfer de date de mare viteză cu inserție conector Gigabit
HEAVYCON MODULAR

Oferim module pentru curenți de până la 300 A, tensiuni de până la 2.500 V, transmitere semnal până la 25 pini, transfer securizat de date și inserții pentru aplicații pneumatice.

Cadru suport pentru modul cu sistem de blocare Click-in fără unelte

Cu cadrul suport pentru modul Click-in, puteți instala inserții conector rapid, în siguranță și fără efort. Clicul audibil și tactil indică poziția corectă - pentru o siguranță maximă a proceselor cu un consum minim de timp.

La cadrele suport pentru modul cu sistem de blocare Click-in
Inserția de conector este fixată la nivelul cadrului

Instalați orice combinație de module rapid și fără unelte folosind cadrul nostru inovator suport pentru modul. Nu trebuie decât să fixați inserțiile pentru conectori. Arcurile laterale susțin modulele și le fixează în siguranță.

La inserțiile conector modulare
Conectare simplă cu conexiune de tip push-in

Conectare directă, fără unelte: inserțiile pentru conectori cu conexiune de tip push-in oferă o conexiune confortabilă și sigură la vibrații a conductorilor.

La inserțiile modulare conector de tip Push-in
Inserție de conector modulară pentru aplicații cu curent de mare intensitate

Cu modulele de inserție a contactelor de mare curent pentru conectorii HEAVYCON pentru medii dificile, puteți transmite în mod fiabil energie de până la 300 A și 1.000 V. Blocarea și deblocarea inovatoare a conexiunilor sertizate se efectuează fără unelte.

La inserțiile conector
Transfer de date de mare viteză cu inserție conector Gigabit

Transferați date rapid și sigur: modulele de inserție a contactelor de date HEAVYCON oferă mai multe opțiuni pentru transferul de date fiabil și de înaltă performanță. Modulele Mbit și Gbit acceptă o gamă largă de cabluri și concepte de ecranare. Interfețele USB sunt integrate direct în conector cu ajutorul cablurilor de conexiune. Cu ajutorul modulelor RJ45, puteți integra simplu cablul de date RJ45 în aplicația dumneavoastră.

Soluții pentru cerințe speciale


Conectori pentru medii dificile pentru transmiterea energiei în centre de date

Conectori pentru medii dificile pentru transmiterea energiei în centrele de date Optimizează-ți cablarea

O distribuție performantă și eficientă a energiei este esențială pentru centrele de date. Cu toate acestea, deoarece densitatea de cablare crește, instalarea simplă și cu economie de spațiu devine din ce în ce mai importantă. Conectorii industriali înlocuiesc din ce în ce mai mult dispozitivele clasice de conectare CEE pentru distribuția energiei în centrele de date. Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON impresionează aici printr-o serie de avantaje.

Modul de inserții pentru conectori HEAVYCON cu funcție

Module de inserții pentru conectori cu funcție Conectare, deconectare și fixare pe teren

Structurile descentralizate economisesc spațiu în tabloul electric și reduc cablarea. Modulele de inserții pentru conectori inovatoare HEAVYCON-MWF permit transferarea funcționalității de la tabloul electric direct pe teren. Zona de separare multifuncțională și canalul pentru funcții dublu sunt caracteristici importante ale inserțiilor de conectori cu cinci poli. Distribuția rapidă și individuală a potențialului este posibilă prin intermediul punților de conectare. Zona de separare oferă utilizarea flexibilă a fișelor cu siguranță fuzibilă, a conectorilor pentru componente și a fișelor de deconectare. De exemplu, se poate realiza transmiterea simplă a energiei și asigurarea cablurilor.

Cadru de andocare HEAVYCON pentru sisteme tip slide-in

Cadre de andocare pentru conectori modulari Conectoare oarbă

Cadrul de andocare HEAVYCON oferă economie de timp la instalarea și întreținerea sistemelor de inserare. Conectoarele mamă plutitoare și știftul de ghidare ale cadrului de andocare facilitează o conectare sigură și oarbă a conectorilor în zonele în care interfețele nu pot fi vizibile. Cadrul robust este echipat cu inserții de conector modulare. Prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-un cadru puteți realiza o interfață individuală.

Manșoane de adaptor pentru conectori pentru medii dificile

Manșoane de adaptor pentru conectori pentru medii dificile Intrare simplă și conectabilă a cablului

Cu manșoanele adaptor HC-CES combinați avantajele sistemului de trecere a cablurilor CES modular cu avantajele sistemului de trecere a cablurilor HEAVYCON. Ghidați cu ușurință și rapid o gamă largă de cabluri cu număr maxim de conexiuni și medii de transfer doar prin intermediul unei interfețe conectabile în tabloul de distribuție. Cablurile pot fi completate sau schimbate ulterior, în mod confortabil. Manșoanele adaptor sunt montate simplu pe carcasa pentru montare pe panou cu dimensiunea B16 și B24. Etanșarea și clapeta de blocare sigure sunt realizate cu sistemul de trecere a cablurilor CES.

Conector pentru cablu debroșabil HEAVYCON CME

Conector pentru cablu debroșabil Cablare simplă în tabloul electric

Conectorii pentru cablu debroșabili HEAVYCON CME oferă mai multă eficiență la cablarea în tabloul electric. Economisești timp și costuri și poți cabla până la 108 conductori direct la conectorul pentru cablu în timpul producției de șiruri de blocuri terminale. Conectează în mod confortabil ansamblurile de cabluri în tabloul electric prin simpla introducere a acestora.