Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Panel mounting base B48, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, height: 39.4 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, With customized seal