Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM25-PLRBK - Housing
1421229

Surface mounting housing B6, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, cable outlets: 2, lateral, 2x M25, height: 74 mm, cable gland: none, Standard, including 2x reducing adapter

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation