Cable gland - G-INS-M25-M68N-PNES-BK
1411134

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 11 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: jet black RAL 9005


Detalii despre produs




Assembly instructions 1) Mount screw connection support in the housing using the correct torque 2) Insert cable 3) Tighten union nut using the correct torque

Product type Full screw connection
No. of conductors 1
Manufacturer BIMED
Manufacturer Designation BM-EN-23
Shielded no
Execution of the strain relief A

Category of shock impact 4
Design, Strain relief A
Tightening torque 5.5 Nm ±1 Nm (Cap nut)
3.5 Nm (Support sleeve)

Desen dimensional
Length 42 mm
Length of the connecting thread 8 mm
Hole diameter 25.1 mm ... 25.2 mm
Wrench size, union nut 29 mm
Wrench size, support 29 mm
Hexagon angular dimension 33.5 mm
Thread type connection side M25 x 1.5
Thread pitch 1.5 mm

Color jet black RAL 9005
Material PA (Housing)
Flammability rating according to UL 94 V2
Cable seal material CR
Cable gland material PA

External cable diameter 11 mm ... 17 mm
11 mm ... 17 mm (for UL 514 B)
Halogen-free no

Degree of protection IP68 (5 bar / 0.5 h)
IP66
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C (static)

Număr articol 1411134
Unitate de ambalare 5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 5 Bucată
Cod produs BF7DCX
Pagina de catalog Pagina 686 (C-2-2019)
GTIN 4046356922678
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 16,96 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,32 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

ID de înregistrare: TAE00003WX

CSA

ID de înregistrare: 115116
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

VDE Zeichengenehmigung

ID de înregistrare: 40024424
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

UL Listed

ID de înregistrare: E199260

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Plastic material conforms to UL 746C f1