Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 1.4305, application: Standard, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring