Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Crimp contact, series: HC-M-12, Pin, turned, contact diameter: 1.6 mm, connection cross section: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , contact material: Cu alloy