Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 10+2 PE, size: B10, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power, tool-free Click-in mounting