Zawsze właściwa obudowa

Pobierz serię eksperckich poradników, które pomogą dobrać obudowę do elektroniki.
Zawsze właściwa obudowa

Oferujemy szeroką gamę obudów do elektroniki w różnych formach i wariantach, przeznaczonych zarówno do montażu na szynie DIN, jak i w wymagających warunkach środowiskowych. Obudowy zapewniają skuteczną ochronę urządzeń, a dzięki intuicyjnemu konfiguratorowi można je łatwo dostosować do specyficznych potrzeb. Oferta obejmuje liczne kategorie, takie jak obudowy na szynę DIN, obiek­towe, zestawy deweloperskie oraz rozwiązania projektowane indywidualnie. Zapewniamy kompleksowe wsparcie — od doradztwa i projektowania, przez testy aż po przygotowanie produkcji seryjnej.

BEZPŁATNA EKSPERCKA SERIA
Jak świadomie dobrać obudowę do elektroniki?

Poznaj kluczowe aspekty projektowania urządzeń elektronicznych w obudowie. W serii trzech poradników eksperci Phoenix Contact omawiają wymagania środowiskowe, dobór materiałów, możliwości personalizacji oraz praktyczne wskazówki, które pomogą podjąć trafniejsze decyzje projektowe.

CHCĘ OTRZYMAĆ PORADNIKI
Jak świadomie dobrać obudowę do elektroniki?
Modułowe obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej

Modułowe obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej

Modułowe obudowy do elektroniki serii BC to przyszłościowe rozwiązania do automatyki budynkowej. Obudowy na szynę DIN do szafy sterowniczej wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem. Mogą być wyposażone opcjonalnie w wyświetlacz dotykowy i klawiaturę membranową, różne techniki przyłączeniowe PCB oraz 8-lub 16-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN. Obudowy do elektroniki nadają się do montażu w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 lub do montażu naściennego.

Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy serii BC

Chcesz przetestować obudowy serii BC do automatyki budynkowej? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Próbki wysyłamy wyłącznie klientom firmowym.

Zamów próbki
Obudowy serii BC modular w szafie sterowniczej
Widok 3D

Obudowa BC modular w widoku 360°

Seria BC modular do zastosowań w automatyce budynkowej imponuje bogactwem wariantów składających się z różnych pokryw, wyświetlaczy dotykowych lub indywidualnych klawiatur membranowych. Przekonaj się o wszechstronności tych obudów na szynę DIN w widoku 3D obok.

Obudowy serii BC modular do automatyki budynkowej

Obudowy serii BC modular mogą być wyposażone w ekran dotykowy, klawiaturę membranową, łączniki T-BUS na szynę DIN i technikę połączeń Push-in, dzięki czemu nadają się optymalnie do zastosowania w automatyce budynkowej. Konfigurator online i nasze doskonałe usługi ułatwiają stworzenie indywidualnej obudowy.

Systemy obudów do zastosowań w szafach sterowniczych Obudowy na szynę DIN są idealnym opakowaniem dla Twojej elektroniki. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują optymalnie zintegrowane wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Interaktywna mapa: Moduł zbudowany z różnych obudów na szynę DIN
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Nie marnuj ani milimetra na szynie DIN. Profile docina się na indywidualną długość od 30 do 1000 mm.
Dowiedz się więcej
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Obudowy modułowe BC
Obudowy BC nadają się do montażu bezpośrednio na ścianie lub do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe BC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie podzespołów elektronicznych, np. sterowników i modułów we/wy. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Obudowy podstawowe EH
System obudów EH umożliwia łatwą realizację uniwersalnych zastosowań sprzętowych. Siedem szerokości, dwie wysokości i trzy rodzaje pokryw oznaczają ponad 100 możliwości kombinacji.
Dowiedz się więcej
Obudowy podstawowe EH
Obudowy modułowe ME
Stwórz swoje własne urządzenie przy użyciu naszego wygodnego w montażu systemu modułowego serii ME.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME
Obudowy modułowe ME-MAX
Dzięki funkcjonalnej konstrukcji oraz szerokościom od 12,5 do 90 mm obudowy serii ME MAX pozwalają na stworzenie idealnie dopasowanych rozwiązań dla Twojej elektroniki.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME-MAX
Obudowy modułowe ICS
Rozwiązania oferowane przez modułowy system obudów ICS są równie zróżnicowane, co wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom do automatyki przemysłowej. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ICS
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-PLC są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej ilości miejsca oraz przyłączy umiejscowionych z przodu.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim
Wielofunkcyjne obudowy z serii ME-IO Slim są idealne do systemów sterowania, które wymagają kompaktowej konstrukcji i szczelnych złączy przednich.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim
Obudowy obiektowe i obudowy na szynę DIN

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki do użytku obiektowego lub wewnętrznego: wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe