Strefa Elektronika
Partner technologiczny dla producentów elektroniki
Partner technologiczny dla producentów elektroniki: odkryj nowoczesne portfolio komponentów – terminale i złącza do PCB, od złącz sygnałowych, danych i zasilania (również w wersjach hybrydowych i szczelnych), aż po obudowy na szynę DIN i wytrzymałe rozwiązania do zastosowań zewnętrznych. Korzystaj z innowacji takich jak technologia Push-in i Push-X czy Single Pair Ethernet. Szeroka gama akcesoriów i konfiguratorów, przyspieszą projektowanie i montaż elektroniki. Sprawdź, jak Strefa Elektronika wspiera i upraszcza tworzenie nowoczesnych urządzeń.
GameChangers - naprawdę robią różnicę
GameChangers to produkty, które redefiniują standardy dzięki innowacyjnym technikom, materiałom i inteligentnej konstrukcji, oferując jednocześnie szybkość, kompaktowość i wysoką wydajność.
To spójny ekosystem rozwiązań, w którym szybka transmisja danych, intuicyjna obsługa oraz uproszczona instalacja wspierają nowoczesne aplikacje przemysłowe. Solidność konstrukcji, także w wariantach przeznaczonych do trudnych warunków środowiskowych, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo działania.
GameChangers wspierają elastyczność projektową, umożliwiając dopasowanie konfiguracji do dynamicznie zmieniających się potrzeb nowoczesnych aplikacji.
POLECAMY
Czym jest Ethernet jednoparowy?
Klasyczny Ethernet, który łączy już wszystkie wyższe poziomy w piramidzie automatyki, często nie nadaje się do połączenia najniższego poziomu obiektowego. Instalacja jest często zbyt skomplikowana lub maksymalne odległości są niewystarczające. Technologia Ethernetu jednoparowego zdecydowanie rozszerza w tym momencie profil klasycznego Ethernetu.
Ethernet jednoparowy to inna forma warstwy fizycznej. Tam gdzie wcześniej potrzebne były dwie skrętki do transmisji szybkiego Ethernetu (100 Mb/s) lub cztery skrętki do Ethernetu gigabitowego, dzisiaj Ethernet jednoparowy umożliwia transmisję danych za pomocą tylko jednej skrętki. Otwiera to nowe możliwości podłączenia kompaktowych urządzeń, czujników i urządzeń wykonawczych bezpośrednio z poziomu obiektu. Nie są już potrzebne dodatkowe podsystemy lub bramki. Ethernet jednoparowy jest zatem lekką i oszczędną postacią Ethernetu dla wielu obecnych i przyszłych obszarów zastosowań.
Technologia Push-X
Technologia Push‑X to nowa jakość w szybkim i wygodnym podłączaniu przewodów bez konieczności użycia narzędzi. Dzięki sprytnemu mechanizmowi sprężynowemu przewód zatrzaskuje się po lekkim dotknięciu, co pozwala na błyskawiczne wykonanie połączenia i natychmiastową gotowość do pracy.
Push‑X znacząco skraca czas montażu, bo złącza są fabrycznie otwarte i gotowe do przyjęcia każdego typu przewodu, także bardzo cienkiego, bez konieczności stosowania tulejek. Wypięcie przewodu jest równie intuicyjne — wystarczy nacisnąć przycisk, a złącze automatycznie przygotowuje się do kolejnego użycia.
Dzięki połączeniu prostoty, szybkości i niezawodności Push‑X świetnie sprawdza się zarówno w instalacjach ręcznych, jak i automatycznych, wyznaczając nowy standard komfortu pracy i efektywności okablowania.