Złącza M12 Push-Pull – nowy standard w automatyce
Złącza M12 od lat stanowią standard w przemysłowych systemach komunikacji, sterowania i zasilania. Wraz ze wzrostem gęstości instalacji oraz miniaturyzacją urządzeń pojawiła się jednak potrzeba opracowania rozwiązania szybszego, bardziej intuicyjnego i mniej zależnego od przestrzeni montażowej.
Złącza M12 Push-Pull z blokadą wewnętrzną firmy Phoenix Contact wprowadzają nową jakość w szybkim, pewnym i beznarzędziowym podłączaniu przewodów w aplikacjach przemysłowych. System Push-Pull umożliwia wygodne i bezpieczne łączenie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz dużego zagęszczenia okablowania, co znacząco skraca czas instalacji – nawet o 80% w porównaniu z połączeniami śrubowymi.
Wersje z blokadą wewnętrzną pozwalają projektować kompaktowe obudowy dzięki wpuszczanym gniazdom M12, co jest szczególnie ważne w urządzeniach o dużej gęstości upakowania. Dodatkowo złącza są w pełni kompatybilne między producentami zgodnie z normą IEC 61076-2-010, umożliwiając wykorzystanie zarówno technologii Push Pull, jak i klasycznych połączeń.
Phoenix Contact oferuje szerokie portfolio obejmujące gniazda M12 (THR, SMT, do lutowania na fali), konfekcjonowane przewody jak i złącza obiektowe z mechanizmem Push Lock. Okablowanie cechuje się pełnym ekranowaniem 360° z niezawodnym połączeniem ekranu Advanced Shielding Technology. M12 Push-Pull to także wysoka odporność na wibracje i udary, co czyni je odpowiednimi również dla aplikacji kolejowych.