Podłączanie jednym ruchem ręki
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Różna technika przyłączeniowa, niezawodne połączenia: terminale przyłączeniowe i złącza do PCB to podstawowy element wszystkich urządzeń elektronicznych. Nasz asortyment produktów oferuje techniki przyłączeniowe do przesyłania sygnałów, danych i zasilania do niemal wszystkich zastosowań. Sprawdż innowacje ułatwiające codzienną pracę w obszarze podłączania przewodów i projektowania elektroniki.
Lutowanie THR – wytrzymałość mechaniczna przy montażu automatycznym...
Lutowanie THR (Through Hole Reflow – THR) łączy w sobie zalety bardzo stabilnych mechanicznie połączeń lutowanych montażu przewlekanego z efektywnym automatycznym montażem powierzchniowym. Przy użyciu tego samego sprzętu produkcyjnego pasta lutownicza jest nakładana w otworach przelotowych. Metoda ta została opisana w odrębnej normie DIN EN 61760-3.
Lutowanie THR umożliwia integrację przewlekanych elementów z materiałów wysokotemperaturowych z procesem lutowania SMT
... dla złączy PCB oraz złączy okrągłych M8/M12
Technologia montażu powierzchniowego jest podstawą nowoczesnej produkcji modułów i jest wynikiem dziesięcioleci optymalizacji procesu produkcji. Produkcja może zostać zoptymalizowana i przekształcona w opłacalny, mniej podatny na błędy wysokiej jakości proces produkcyjny poprzez przejście z komponentów przewlekanych, które są w większości montowane ręcznie, na komponenty THR montowane w piecu, które obsługują zautomatyzowany montaż.
Konfiguratory
Stwórz swój wariant produktu kilkoma kliknięciami za pomocą naszych intuicyjnych konfiguratorów.
Technika przyłączeniowa to nasza kompetencja
Wiedza, doświadczenie i odpowiednie rozwiązania w zakresie technologii przyłączeniowych przynoszą rezultat w postaci różnorodnych produktów. Są one efektem wieloletniego, intensywnego rozwoju i konsekwentnego nastawienia na potrzeby klientów dla wszystkich branż. Liczne patenty świadczą o tym, że wiele technologii przyłączeniowych firmy Phoenix Contact powstało na bazie własnych rozwiązań.
Nasze technologie przyłączeniowe zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przesyłaniu danych, sygnałów i zasilania. Niezależnie od wybranych produktów, wszystkie technologie przyłączeniowe zapewniają stabilne i bezpieczne połączenie elektryczne dzięki wysokiej klasy materiałom. Chcielibyśmy jak najpełniej sprostać tym wymaganiom. Nasze systemy stykowe są wielokrotnie sprawdzane i posiadają certyfikat zezwalający na stosowanie w przemyśle.